(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Hecho de fluororresina tetrafluoro (tubo interior). Tipo antiestático. Buena resistencia química; Óptimo para disolventes y productos químicos. Más flexible que los tubos de flúor de una sola capa. Excelentes propiedades antiadherentes y repelencia al agua para minimizar el fluido residual.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Fluido Aplicable | Agua / Químico / Aire / Alimentos / Aceite (aceite mineral) / Tinta, pintura / Solvente | Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) | Ninguno | Material de la manguera | Tetrafluoro-compuesto Resina + Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Color | Transparencia natural | Propiedades | Prevención de electricidad estática / Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistencia al aceite / Resistencia química / Baja elución / No adhesivo / Transparencia / Poco olor | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -5::70 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente