(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

De uso general en forma de Y de acero inoxidable 20K filtro roscado

De uso general en forma de Y de acero inoxidable 20K filtro roscado
  • Descuento por volumen

[Características]
· En la fabricación de bronce y la fabricación de hierro dúctil, las válvulas de bronce JISB2011 se han aplicado y desarrollado a partir de soluciones a problemas tales como resistencia insuficiente y resistencia a la corrosión.
· Esta es una válvula de acero inoxidable atornillable de tipo brida duradera y de alta calidad, fácil de usar y de alta vida útil que cumple con la Especificación estándar de trabajo de construcción pública (Trabajo de Instalaciones con máquinas) y las Normas SAS358 de la Asociación de acero inoxidable de Japón como medidas para tratar con agua de grifo que oxida.

PDF

 
Número de Parte
UY-8A
UY-10A
UY-15A
UY-20A
UY-25A
UY-32A
UY-40A
UY-50A
UY-65A
UYM-20A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-83/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-83/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-82B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-82 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

[Acero inoxidable fundido] Fundición de acero inoxidable CF-8M3/4B(20A)3/4B(20A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas A En forma de Y Presión nominal 20K
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.96

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico