(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Acoplamiento de Nipple Largo de Acero Inoxidable, Roscado

 
Número de Parte
PK50L-8A
PK75L-10A
PK100L-10A
PK100L-15A
PK100L-40A
PK150L-20A
PK150L-40A
PK200L-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Cara a cara
(mm)
Unidad de pedido
(pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)1001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1001
30 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1 1/2B(40A)10030
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3/4B(20A)15030
15 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)15015
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2005

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tubo de acero
Forma de conexión Pezones individuales Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::120
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico