(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Cross - soldar, serie CROS-W, grifería sanitaria

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CROS-W-304-1.0S

 
Número de Parte
CROS-W-304-1.0S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Cruzar Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Para soldar
Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) Para todos los puertos Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304
Diámetro exterior nominal D 1.0S~2.0S ID d (d1)(Ø) 23 Acabado superficial Pulido interior y exterior
Diámetro exterior nominal D(φ) 1.0S

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CROS-W-304-1.0S de la serie Cross - soldar, serie CROS-W, grifería sanitaria.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico