(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca - hexagonal, serie NH-L, accesorios sanitarios

Tuerca - hexagonal, serie NH-L, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

Hecho en Japón
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre tuercas hexagonales, serie NH-L, accesorios sanitarios, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NH-L-304-1.25S

 
Número de Parte
NH-L-304-1.25S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Tuerca Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Tuerca de unión de rosca ISO
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304 Diámetro exterior nominal D 1.0S~2.0S Acabado superficial Pulido de superficie exterior
Tipo Tuerca hexagonal (pequeña) Diámetro exterior nominal D(φ) 1.25S

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NH-L-304-1.25S de la serie Tuerca - hexagonal, serie NH-L, accesorios sanitarios.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico