(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Excelente flexibilidad, ideal para la adherencia de papel, artículos moldeados de plástico, etc. * Datos CAD actualmente en revisión para esta serie. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
[Caracteristicas]
· La goma de la almohadilla es lo suficientemente flexible como para adherir piezas moldeadas de plástico y dejar relativamente pocos rastros.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Soportes de reducción de tamaño (tipos A y B) para ventosas existentes, ahorrando espacio.
· La sección de la almohadilla se puede cambiar sin quitar el soporte del equipo, como es convencional.
· También es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro tipo almohadilla de conexión directa.
· Soporte de almohadilla (tipos VPHD y VPHE) con entrada de vacío en ambos lados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VPA10LBN6J
Tipo de almohadilla | Fuelles suaves | tipo de almohadilla | Estándar / Conjunto de soporte | Método de montaje | Empotrado |
---|---|---|---|---|---|
Material | A base de caucho | Material del grupo de goma | Caucho nitrilo | Ambiente | Estándar |
Color | Negro | Diámetro exterior d(φ) | 10 | Altura L1(mm) | 15.5 |
Montaje de montaje | Tipo fijo | Longitud total B(mm) | 43.7 | Dirección de salida de vacío | Parte superior |
Tornillo de conexión de montaje | M12 | Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) | 6 | Válvula de prevención de caídas | Ninguno |
Filtro adjunto directo | Ninguno | Material de piezas de metal | Especificaciones estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente