(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Almohadilla de vacío, tipo estándar, VPC, tipo de conexión de púas

Almohadilla de vacío, tipo estándar, VPC, tipo de conexión de púas
  • Descuento por volumen

La construcción gruesa y plana es ideal para trabajos generales, * los datos CAD para esta serie se están revisando. Los datos estarán disponibles tan pronto como se completen las modificaciones.

[Caracteristicas]
· Se encuentran disponibles contenedores de diferentes formas, incluido un tipo general adecuado para trabajos planos (lo suficientemente duro como para no aletear), un tipo profundo adecuado para frutas redondas (manzanas, etc.) y bolas, y un tipo pequeño adecuado para trabajos pequeños y para uso en instalaciones de fabricación de semiconductores.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Se han agregado soportes para almohadillas para aplicaciones en las que "no se pueden usar metales a base de cobre" o "se requiere una reducción en la concentración de ozono".
· El metal a base de cobre no se usa para las partes metálicas. HNBR se utiliza para el material de goma de sellado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VPC4RS4B
VPC10RS6B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de montaje Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Springs Power
(N)
Carrera
(mm)
Longitud total B
(mm)
Tornillo de conexión de montaje Diámetro exterior del tubo de salida de vacío
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Inserción440.9~1.9340.5M84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tornillo de almohadilla fijo1084.0~7.1656.1M146

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Forma general tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Material A base de caucho
Material del grupo de goma Goma de silicona Ambiente Estándar Color Blanco
Montaje de montaje Tipo de primavera Dirección de salida de vacío Parte superior Válvula de prevención de caídas Ninguno
Filtro adjunto directo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico