(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Almohadilla de vacío Fuelle multietapa Tipo de ajuste VPA One-Touch

Almohadilla de vacío Fuelle multietapa Tipo de ajuste VPA One-Touch
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este sistema puede manipular piezas inclinadas y productos en bolsas de plástico.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Los soportes de ventosas existentes (tipos A y B) se han reducido para ahorrar espacio.
· La pieza de la almohadilla se puede reemplazar sin quitar el soporte del equipo como antes.
· También están disponibles la válvula de prevención de caídas y el filtro de almohadilla de conexión directa opcionales.
· Se han agregado soportes para almohadillas para campos que requieren [sin uso de metales a base de cobre] y [contramedidas de baja concentración de ozono].
· La parte metálica está hecha de metal libre de cobre y se utiliza HNBR como material de caucho de sellado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VPA20WS6J

Número de Parte
VPA20WS6J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelles multietapa tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material A base de caucho Material del grupo de goma Goma de silicona Ambiente Estándar
Color Blanco Diámetro exterior d(φ) 20 Altura L1(mm) 25
Montaje de montaje Tipo fijo Longitud total B(mm) 52.7 Dirección de salida de vacío Parte superior
Tornillo de conexión de montaje M14 Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) 6 Válvula de prevención de caídas Ninguno
Filtro adjunto directo Ninguno Material de piezas de metal Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico