(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/1/2021 el día a 5:00 pm el día 24/1/2021 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 p.m. 1/23/2021 to 5:00 p.m. (CST) 1/24/2021. We apologize for the inconvenience.

Tipo de montaje cuarto oscuro

Tipo de montaje cuarto oscuro
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuarto oscuro tipo ensamblaje que se puede completar fácilmente simplemente ensamblando el marco con la tubería de acero inoxidable de tipo encajado y cúbralo con la pantalla.
· La pantalla tiene una excelente durabilidad y opacidad gracias a un tratamiento especial (resistente al fuego / ignífugo).
· Seleccione el tamaño de la dimensión con la placa de eliminación de vibraciones + espacio de trabajo.
· Las partes plegadas en la entrada y salida se fijan con un cierre de gancho y bucle

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J12-1800
J12-2000
J12-2400
J12-2800
J12-3200
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Ancho de aislamiento de vibración aplicable
(mm)
Disponible

29 Días o más

~1000
Disponible

29 Días o más

~1200
Disponible

29 Días o más

~1500
Disponible

29 Días o más

~2000
Disponible

29 Días o más

~2400

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico