(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tabla de aislamiento de vibración de resorte de aire tipo panal de acero

Tabla de aislamiento de vibración de resorte de aire tipo panal de acero

Bomba manual popular con aislamiento de alta vibración que utiliza un resorte neumático tridimensional. Con la bomba manual incluida, el aire es admitido desde dos ubicaciones en la parte delantera y una ubicación en la parte posterior, lo que permite el ajuste del nivel de la placa de superficie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

J03-1007

Número de Parte
J03-1007
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar

36 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Estándar Una dimensión(mm) 1000 Dimensión B(mm) 700

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo J03-1007 de la serie Tabla de aislamiento de vibración de resorte de aire tipo panal de acero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico