(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tabla de aislamiento de vibración de resorte de aire tipo panal de acero

Tabla de aislamiento de vibración de resorte de aire tipo panal de acero

El resorte de aire tridimensional adoptado que soporta todas las direcciones y el acero inoxidable se utiliza para la parte inferior de la placa de superficie. Además, ha logrado un alto rendimiento de aislamiento de vibraciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

J02-1007

J01.2.3.4

Número de Parte
J02-1007
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar

36 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Estándar Una dimensión(mm) 1000 Dimensión B(mm) 700

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo J02-1007 de la serie Tabla de aislamiento de vibración de resorte de aire tipo panal de acero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico