(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Tipo de sobremesa Tipo de goma antivibración Tablero a prueba de vibraciones

Tipo de sobremesa Tipo de goma antivibración Tablero a prueba de vibraciones

Mesa de escritorio a prueba de vibraciones que adopta una base rígida con goma a prueba de vibraciones unida a la parte inferior de la base. · Producto sin mantenimiento centrado en la utilidad.

[Caracteristicas]
· Modelo con una función de aislamiento de vibraciones agregada mediante la instalación de caucho a prueba de vibraciones en la serie J09N.
· Tiene un alto rendimiento a prueba de vibraciones gracias a la adopción de caucho a prueba de vibraciones con una estructura especial.
· Producto sin mantenimiento centrado en la utilidad.
· Disponible bajo pedido: diámetro exterior, material no magnético, orificio pasante, forma diferente, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

J10

Número de Parte
J10-0405
J10-0405T
J10-0605
J10-0605T
J10-0806
J10-0806T
J10-0906
J10-0906T
J10-0909
J10-0909T
J10-1007
J10-1007T
J10-1075
J10-1075T
J10-1206
J10-1206T
J10-1209
J10-1209T
J10-1212
J10-1212T
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)

41 Días o más

Especificaciones de tratamiento sin golpeteo400500

31 Días o más

Especificaciones de matriz de 25 mm400500

36 Días o más

Especificaciones de tratamiento sin golpeteo600500

Presupuesto

Especificaciones de matriz de 25 mm600500

Presupuesto

Especificaciones de tratamiento sin golpeteo800600

Presupuesto

Especificaciones de matriz de 25 mm800600

Presupuesto

Especificaciones de tratamiento sin golpeteo900600

Presupuesto

Especificaciones de matriz de 25 mm900600

36 Días o más

Especificaciones de tratamiento sin golpeteo900900

36 Días o más

Especificaciones de matriz de 25 mm900900

36 Días o más

Especificaciones de tratamiento sin golpeteo1000700

36 Días o más

Especificaciones de matriz de 25 mm1000700

36 Días o más

Especificaciones de tratamiento sin golpeteo1000750

36 Días o más

Especificaciones de matriz de 25 mm1000750

36 Días o más

Especificaciones de tratamiento sin golpeteo1200600

36 Días o más

Especificaciones de matriz de 25 mm1200600

36 Días o más

Especificaciones de tratamiento sin golpeteo1200900

36 Días o más

Especificaciones de matriz de 25 mm1200900

36 Días o más

Especificaciones de tratamiento sin golpeteo12001200

36 Días o más

Especificaciones de matriz de 25 mm12001200

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico