(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Soporte polarizador (eje óptico: 25 mm)

Soporte polarizador (eje óptico: 25 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este soporte se utiliza para sostener o rotar (θx) una placa polarizadora, un filtro polarizador, una placa de longitud de onda, etc.
· Mantiene la altura del eje óptico a 25 mm del suelo.
· El material se fija mediante los anillos roscados.
· Equipado con una varilla de rosca macho M4.

F541-254

 

F541-30

Número de Parte
F541-20
F541-25.4
F541-30
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de elemento aplicable
(φ)
Disponible

12 Días o más

1020
Disponible

12 Días o más

1025/25.4
Disponible

12 Días o más

1030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro efectivo(φ) 17 Eje de ajuste θx Axis Center

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico