(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tipo de escritorio Aislamiento de vibración de resorte de aire

Tipo de escritorio Aislamiento de vibración de resorte de aire

Enmarca la unidad de placa de superficie de la mesa de aislamiento de vibración de resorte de aire tridimensional omnidireccional que permite el montaje del soporte del monitor de ala, la caja de protección electromagnética, una habitación oscura, una cabina limpia, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J06-1006
J06-1006C
J06-1006CT
J06-1006T
J06-1210
J06-1210C
J06-1210CT
J06-1210T
J06-1212
J06-1212C
J06-1212CT
J06-1212T
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)

36 Días o más

Estándar1000600

36 Días o más

Especificaciones de sala limpia1000600

36 Días o más

Matriz M6-25 mm + especificaciones de sala limpia1000600

36 Días o más

Matriz M6-25 mm1000600

36 Días o más

Estándar12001000

36 Días o más

Especificaciones de sala limpia12001000

36 Días o más

Matriz M6-25 mm + especificaciones de sala limpia12001000

36 Días o más

Matriz M6-25 mm12001000

36 Días o más

Estándar12001200

36 Días o más

Especificaciones de sala limpia12001200

36 Días o más

Matriz M6-25 mm + especificaciones de sala limpia12001200

36 Días o más

Matriz M6-25 mm12001200

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico