(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tablero de eliminación de vibraciones de acero tipo panal antivibraciones de caucho

Tablero de eliminación de vibraciones de acero tipo panal antivibraciones de caucho

Las vibraciones se pueden eliminar simplemente con goma antivibración. Además, tiene un precio asequible. La posición y los números del grifo son especificables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

J05N-0605

J05

Número de Parte
J05N-0605
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar

36 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Estándar Una dimensión(mm) 600 Dimensión B(mm) 500

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo J05N-0605 de la serie Tablero de eliminación de vibraciones de acero tipo panal antivibraciones de caucho.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico