(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 10:00 pm 28/11/2020 el día a 5:00 pm el día 29/11/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 10:00 p.m. 11/28/2020 to 5:00 p.m. (CST) 11/29/2020. We apologize for the inconvenience.

Mesa aislante de vibración de resorte de aire de panal de acero de tipo económico

Mesa aislante de vibración de resorte de aire de panal de acero de tipo económico

[Caracteristicas]
· Este es un modelo rentable diseñado con un fuerte enfoque en lograr un buen equilibrio entre el rendimiento de aislamiento de vibraciones y el bajo costo.
· El rendimiento se logra completamente a pesar del bajo costo.
· Aplicaciones: interferómetro, experimentos ópticos.
· Pedidos especiales aceptados: dimensiones especiales, materiales no magnéticos, agujeros pasantes, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

J04N-0605

Número de Parte
J04N-0605
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar

36 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Estándar Una dimensión(mm) 600 Dimensión B(mm) 500

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo J04N-0605 de la serie Mesa aislante de vibración de resorte de aire de panal de acero de tipo económico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico