(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie KSF (pistón libre)

Serie KSF (pistón libre)
  • Descuento por volumen

Pistón libre estándar con diámetro externo del cilindro de 15 mm y diámetro del vástago del pistón de 7 mm.

[Caracteristicas]
Debido a que el índice de resorte de un resorte de gas KYB es más pequeño que el de un resorte helicoidal, se puede producir una capacidad de recuperación casi constante en una carrera de compresión larga, lo que hace que el producto sea óptimo para la apertura y cierre de puertas.
· Además, este producto presenta acción de resorte y de atenuación para que la velocidad de apertura y cierre de las puertas pueda controlarse con certeza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KSF50-5
KSF50-10
KSF50-15
KSF70-5
KSF70-10
KSF80-5
KSF80-15
KSF90-5
KSF90-10
KSF90-15
KSF100-5
KSF100-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fa
(N)
Fb
(N)
Stroke S
(mm)
Longitud mínima Lmín.
(mm)
Longitud máxima Lmáx.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

496450196246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9812750196246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14718950196246
1 Pieza(s)Disponible

71 Días o más

496470246316
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9812770246316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

496680250330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14719680250330
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

496690270360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9813090270360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14719590270360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4967100286386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

98132100286386

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Amortiguadores de gas El tipo (estructura) de resorte de gas Tipo de dirección de montaje libre (pistón libre) Rad Material Acero
Diámetro de varilla d(φ) 7 Aplicación Equipo industrial / Equipo de OA / Equipo medico / Maquinaria de fabricación / Muebles en general Entorno operativo Adentro
Forma de extremo de barra Tipo C Forma final del cilindro Tipo C Material del cilindro Acero
Indicaciones de montaje Todas las direcciones 360 ° Diámetro exterior del cilindro D(φ) 15 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Color del cuerpo principal Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico