(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie KHG (todos los modelos de gas)

Serie KHG (todos los modelos de gas)
  • Descuento por volumen

Producto estándar que puede manejar todos los modelos de gas (con diámetro externo del cilindro de 18 mm, diámetro del vástago del pistón de 8 mm).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KHG50-30
KHG70-30
KHG80-10
KHG80-20
KHG100-10
KHG100-20
KHG100-30
KHG120-10
KHG120-20
KHG120-30
KHG130-10
KHG130-20
KHG130-30
KHG150-10
KHG150-30
KHG180-10
KHG180-20
KHG180-30
KHG200-10
KHG200-30
KHG250-10
KHG250-20
KHG250-30
KHG300-10
KHG300-20
KHG300-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fa
(N)
Fb
(N)
Stroke S
(mm)
Longitud mínima Lmín.
(mm)
Longitud máxima Lmáx.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29434650175225
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

29435870195265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9812280205285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19624280205285
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

98124100225325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

196246100225325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294368100225325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

98125120245365
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

196249120245365
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

294372120245365
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

98126130255385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

196250130255385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294374130255385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

98126150275425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294376150275425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

98127180305485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

196253180305485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294379180305485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

98128200325525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294381200325525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

98129250375625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

196256250375625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294383250375625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

98129300425725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

196257300425725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294385300425725

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Amortiguadores de gas El tipo (estructura) de resorte de gas Dirección de Montaje Fijo (Todo Gas) Tipo Rad Material Acero
Diámetro de varilla d(φ) 8 Aplicación Equipo industrial / Equipo de OA / Equipo medico / Maquinaria de fabricación / Muebles en general Entorno operativo Adentro
Forma de extremo de barra Tipo C Forma final del cilindro Tipo C Material del cilindro Acero
Indicaciones de montaje 60° Diámetro exterior del cilindro D(φ) 18 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Color del cuerpo principal Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico