(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, simple-doble, nuevo chavetero JIS, cadena 80

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, simple-doble, nuevo chavetero JIS, cadena 80
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 80B (paso de 1")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: tipo SD

PDF

 
Número de Parte
FBN80SD12D35
FBN80SD12D40
FBN80SD12D45
FBN80SD13D40
FBN80SD13D45
FBN80SD13D50
FBN80SD14D40
FBN80SD14D45
FBN80SD14D50
FBN80SD15D40
FBN80SD16D40
FBN80SD16D45
FBN80SD16D50
FBN80SD16D60
FBN80SD17D40
FBN80SD17D45
FBN80SD17D50
FBN80SD17D60
FBN80SD18D40
FBN80SD18D45
FBN80SD18D50
FBN80SD18D60
FBN80SD19D40
FBN80SD19D45
FBN80SD19D50
FBN80SD19D60
FBN80SD20D40
FBN80SD20D45
FBN80SD20D50
FBN80SD20D60
FBN80SD21D40
FBN80SD21D45
FBN80SD21D50
FBN80SD21D60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5013
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4014
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5014
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4016
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4516
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5016
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4018
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4518
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5018
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6018
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4019
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5019
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6019
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4521
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6021

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma SD Cadena No. 80 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico