(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Anillo de tope tipo C de diámetro pequeño (anillo C) para eje

Anillo de tope tipo C de diámetro pequeño (anillo C) para eje
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Anillo de retención
· Material: Acero inoxidable (SUS304-CSP)
· Cantidad mínima de venta: Vendido Individualmente (Sin cantidad mínima)
· Adjuntar estilo: Estándar
· Tratamiento de superficies: Acabado brillante

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
151020150025
151020150031
151020150037
151020151012
151020151015
151020151018
151020151019
151020151023
151020151027
151020151031
151020151035
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo APara tamaño de eje / para taladro
(mm)
Eje u orificio aplicable d1 (referencia)
(mm)
Eje u orificio aplicable d2 (referencia)
(mm)
Tipo de anillo de retención Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje de dirección de empuje (para agujero)[Forma C (para agujero)] Anillo de retención en forma de C para agujero6.46.46.7Tapón interior de la rueda6.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Montaje de dirección de empuje (para agujero)[Forma C (para agujero)] Anillo de retención en forma de C para agujero888.4Tapón interior de la rueda8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje de dirección de empuje (para agujero)[Forma C (para agujero)] Anillo de retención en forma de C para agujero9.59.510Tapón interior de la rueda9.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje de dirección de empuje (para eje)[Forma C (para eje)] Anillo de retención en forma de C para eje3.23.23Tope de anillo externo3.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje de dirección de empuje (para eje)[Forma C (para eje)] Anillo de retención en forma de C para eje443.8Tope de anillo externo4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje de dirección de empuje (para eje)[Forma C (para eje)] Anillo de retención en forma de C para eje4.84.84.5Tope de anillo externo4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje de dirección de empuje (para eje)[Forma C (para eje)] Anillo de retención en forma de C para eje554.7Tope de anillo externo5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje de dirección de empuje (para eje)[Forma C (para eje)] Anillo de retención en forma de C para eje665.7Tope de anillo externo6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje de dirección de empuje (para eje)[Forma C (para eje)] Anillo de retención en forma de C para eje776.5Tope de anillo externo7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje de dirección de empuje (para eje)[Forma C (para eje)] Anillo de retención en forma de C para eje887.4Tope de anillo externo8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Montaje de dirección de empuje (para eje)[Forma C (para eje)] Anillo de retención en forma de C para eje998.4Tope de anillo externo9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable (SUS304-CSP) Min. Cantidad de venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Adjuntando Estilo Estándar
Tipos de productos Anillo de retención Tratamiento de superficies Acabado brillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico