(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Muelas montadas - PA grano abrasivo, individual, MPAR

Muelas montadas - PA grano abrasivo, individual, MPAR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Ahora ofrece el sumamente popular esmeril de tamaño estándar completado con un conveniente paquete de eje. (Valor C)

Número de Parte
MPAR3-10
MPAR4-10
MPAR5-10
MPAR6-12
MPAR8-15
MPAR10-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro exterior D
(mm)
Espesor T
(mm)
Velocidad máxima de rotación
(RPM)
Calificar; nota
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

12031084000T
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10041063000T
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

8051060000R
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

8061242000R
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

8081542000R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

Existencias

60101542000R

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Piedra Abrasiva con Vástago, Grano Tipo PA:Imagen Relacionada
Número de modeloDiámetro exterior de la muela abrasiva
(mm)
Espesor (T)
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Grado de acoplamientoVelocidad máxima de rotación
(min -1 )
MPAR2-626330180T100,000
MPAR3-1031012084,000
MPAR4-10410063,000
MPAR5-10580R60,000
MPAR6-1261242,000
MPAR8-15815
MPAR10-151060

[Especificaciones]

● Agente de unión: vitrificado

● Material del eje: SUM23

Información básica

Modelo Piedra de amolar Diámetro del eje d(mm) 3 Longitud del eje(mm) 30

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico