(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Rotulador para metales, modelo resistente al calor (250°C)【3 piezas por paquete】

Rotulador para metales, modelo resistente al calor (250°C)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un plumón resistente al calor que se enorgullece de ser de fácil de escribir con él. También sirve en materiales no metálicos.

Rotulador para metales, modelo resistente al calor (250°C): imagen relacionada
Número de Parte
MMW-B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar

3 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Plumón para metales, Modelo Resistente al Calor (250°C):Imagen relacionadaPlumón para metales, Modelo Resistente al Calor (250°C):Imagen relacionada

Número de modeloColor de marcadorCantidad de piezas por paquete
MMW-BNegro3

Más información


El núcleo tiene un material de fieltro, lo que facilita la escritura en superficies metálicas.
Se puede usar con otros materiales que no sean el metal, como plástico, caucho, vidrio, cerámica, madera y tela.

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Otros Longitud total(mm) 160
Tipo Rotulador para Metal Color Negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MMW-B de la serie Rotulador para metales, modelo resistente al calor (250°C).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico