(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión/patrón circular, longitud total 140 mm/85 mm

Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión/patrón circular, longitud total 140 mm/85 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión/patrón circular, longitud total 140 mm/85 mm
  • Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión/patrón circular, longitud total 140 mm/85 mm
  • Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión/patrón circular, longitud total 140 mm/85 mm
  • Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión/patrón circular, longitud total 140 mm/85 mm
  • Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión/patrón circular, longitud total 140 mm/85 mm
  • Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión/patrón circular, longitud total 140 mm/85 mm
  • Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión/patrón circular, longitud total 140 mm/85 mm
  • Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión/patrón circular, longitud total 140 mm/85 mm
  • Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión/patrón circular, longitud total 140 mm/85 mm
  • Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión/patrón circular, longitud total 140 mm/85 mm
  • Descuento por volumen

Excelente durabilidad y filo gracias a un revestimiento denso de granos de diamante de alta calidad.

Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión / patrón circular, longitud total 140 mm / 85 mm: imagen relacionada

Número de Parte
DFS1-D91
DFS1-D126
DFS1-D181
DFS2-D91
DFS2-D126
DFS2-D181
DFS3-D91
DFS3-D126
DFS3-D181
DFS5-D91
DFS5-D126
DFS5-D181
DFS6-D91
DFS6-D126
DFS6-D181
DFS10-D91
DFS10-D126
DFS10-D181
NF2112-D91
NF2112-D126
NF2112-D181
NF2132-D91
NF2132-D126
NF2132-D181
NF2142-D91
NF2142-D126
NF2142-D181
NF2152-D91
NF2152-D126
NF2152-D181
NF2162-D91
NF2162-D126
NF2162-D181
NF4205-D91
NF4205-D126
NF4205-D181
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Producto individual / conjunto Ancho W
(mm)
Espesor T
(mm)
Diamante Parte B
(mm)
Porción del eje øA
Disponible

9 Días o más

85200Objeto unico5145φ3
Disponible

9 Días o más

85140Objeto unico5145φ3
Disponible

9 Días o más

85100Objeto unico5145φ3
Disponible

9 Días o más

85200Objeto unico3-45φ3
Disponible

9 Días o más

85140Objeto unico3-45φ3
Disponible

9 Días o más

85100Objeto unico3-45φ3
Disponible

9 Días o más

85200Objeto unico5245φ3
Disponible

9 Días o más

85140Objeto unico5245φ3
Disponible

9 Días o más

85100Objeto unico5245φ3
Disponible

27 Días o más

85200Objeto unico3.5-45φ3
Disponible

9 Días o más

85140Objeto unico3.5-45φ3
Disponible

9 Días o más

85100Objeto unico3.5-45φ3
Disponible

9 Días o más

85200Objeto unico2.5-45φ3
Disponible

9 Días o más

85140Objeto unico2.5-45φ3
Disponible

9 Días o más

85100Objeto unico2.5-45φ3
Disponible

9 Días o más

85200Establecer producto--45φ3
Disponible

14 Días o más

85140Establecer producto--45φ3
Disponible

9 Días o más

85100Establecer producto--45φ3
Disponible

9 Días o más

140200Objeto unico51.570φ3
Disponible

9 Días o más

140140Objeto unico51.570φ3
Disponible

9 Días o más

140100Objeto unico51.570φ3
Disponible

9 Días o más

140200Objeto unico3.6-70φ3
Disponible

9 Días o más

140140Objeto unico3.6-70φ3
Disponible

9 Días o más

140100Objeto unico3.6-70φ3
Disponible

9 Días o más

140200Objeto unico2.4-70φ3
Disponible

9 Días o más

140140Objeto unico2.4-70φ3
Disponible

9 Días o más

140100Objeto unico2.4-70φ3
Disponible

9 Días o más

140200Objeto unico5.51.870φ3
Disponible

9 Días o más

140140Objeto unico5.51.870φ3
Disponible

9 Días o más

140100Objeto unico5.51.870φ3
Disponible

9 Días o más

140200Objeto unico3-70φ3
Disponible

9 Días o más

140140Objeto unico3-70φ3
Disponible

9 Días o más

140100Objeto unico3-70φ3
Disponible

9 Días o más

140200Establecer producto--70φ3
Disponible

9 Días o más

140140Establecer producto--70φ3
Disponible

9 Días o más

140100Establecer producto--70φ3

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Rugosidad del grano
(selección)
Largo total
L
Parte del diamante
Anchura
W
Espesor
T
Porción del eje
ØA
Forma
NF2112Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión / patrón circular, longitud total 140 mm / 85 mm: imagen relacionadaPlanoD91
(#200)

D126
(#140)

D181
(#100)
1407051.5Ø3
NF2152Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión / patrón circular, longitud total 140 mm / 85 mm: imagen relacionadaSemicírculo5.51.8
NF2162Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión / patrón circular, longitud total 140 mm / 85 mm: imagen relacionadaCirculo3
NF2142Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión / patrón circular, longitud total 140 mm / 85 mm: imagen relacionadaCuadrado2.4
NF2132Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión / patrón circular, longitud total 140 mm / 85 mm: imagen relacionadaTriángulo3.6
NF4205Conjunto de 5 tipos
DFS1Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión / patrón circular, longitud total 140 mm / 85 mm: imagen relacionadaPlanoD91
(#200)

D126
(#140)

D181
(#100)
854551Ø3
DFS3Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión / patrón circular, longitud total 140 mm / 85 mm: imagen relacionadaSemicírculo2
DFS2Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión / patrón circular, longitud total 140 mm / 85 mm: imagen relacionadaCirculo3
DFS6Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión / patrón circular, longitud total 140 mm / 85 mm: imagen relacionadaCuadrado2.5
DFS5Lima de diamante electrodepositado para modelo de precisión / patrón circular, longitud total 140 mm / 85 mm: imagen relacionadaTriángulo3.5
DFS10Conjunto de 5 tipos


Guía de selección >> Haga clic aquí.

Información básica

Modelo Archivador electrodepositado Diamond Modelo del Producto Tipo de aguja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico