(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Este esmeril abrasivo de uso múltiple para superficies niveladas viene en una variedad de tamaños de grano abrasivo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
32A180-13-31.75-46-H
Cargando…
Número de modelo
32A
Diámetro externo D | \r\nGrosor T | \r\nDiámetro del agujero H | \r\nTamaño de partícula (selección) | \r\nArtículo almacenado / Artículo no almacenado | \r\n|||
46 | \r\n60 | \r\n80 | \r\n100 | \r\n||||
Grado de acoplamiento (selección) | \r\n|||||||
180 | \r\n6.4 | \r\n31.75 | \r\n- | \r\nJ | \r\nK | \r\nK | \r\nArtículo almacenado | \r\n
13 | \r\n31.75 | \r\nH J K | \r\nJ | \r\n- | \r\n- | \r\n||
205 | \r\n19 | \r\n50.8 | \r\nH J | \r\nH J | \r\n- | \r\n- | \r\n|
305 | \r\n25 | \r\n76.2 | \r\nH | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\nArtículo no almacenado | \r\n
32 | \r\n76.2 | \r\nH I J | \r\nI J | \r\n- | \r\n- | \r\n||
32 | \r\n127 | \r\nH | \r\nJ | \r\n- | \r\n- | \r\n||
38 | \r\n76.2 | \r\nH | \r\n- | \r\n- | \r\n- | \r\n||
38 | \r\n127 | \r\nH J | \r\nH J | \r\n- | \r\n- | \r\n||
355 | \r\n38 | \r\n76.2 | \r\nH J | \r\n\r\n | - | \r\n- | \r\n|
38 | \r\n127 | \r\nH I J | \r\nH I J | \r\nJ | \r\n- | \r\n||
50 | \r\n127 | \r\nH J | \r\nH J | \r\n- | \r\n- | \r\n
[ ! ] Para el grado de acoplamiento, seleccione uno de H / I / J / K de cada columna correspondiente. (Un suave Z duro)
Aquí para obtener información de referencia para seleccionar piedras de afilar
Aquí para una tabla de selección de muelas generales para superficies planas
Aquí para solucionar problemas
● Para rectificado de precisión de acero aleado y acero para herramientas
● Especialmente adecuado para acero pre endurecido.
A | Tipo plano (número 1) | Grano abrasivo | 32A | Tamaño de partícula(#) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro mayor(mm) | 180 | Espesor(mm) | 13 | Diámetro del agujero(mm) | 31.75 |
Calificar; nota | H | Utilizar | Para rectificado de precisión de aleación y acero para herramientas | Aglutinante | VBE |
Velocidad periférica (velocidad periférica máxima de funcionamiento)(Sra) | 40 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente