(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Rueda modelo Diamond/CBN Cup para rectificado de superficie plana Modelo 11 V9

Rueda modelo Diamond/CBN Cup para rectificado de superficie plana Modelo 11 V9

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Añadir

Apoyamos sus necesidades de afilado de herramientas con nuestra línea de granos súper abrasivos.

Número de Parte
CBN-11V9-100-[12.7,​17,​19.05,​20,​25.4,​31.75,​32,​38.1,​45,​50.8]-[140,​170,​200,​230,​270,​325]-[BS,​BSD]-[L,​N,​P]
DIA-11V9-100-[12.7,​17,​19.05,​20,​25.4,​31.75,​32,​38.1,​45,​50.8]-[140,​170,​200,​230,​270,​325]-[BD,​BDD,​BW,​BWD]-[L,​N,​P]
DIA-11V9-125-[12.7,​17,​19.05,​20,​25.4,​31.75,​32,​38.1,​45,​50.8]-[140,​170,​200,​230,​270,​325]-[BD,​BDD,​BW,​BWD]-[L,​N,​P]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(mm)
Nombre del bono Calificar; nota Diámetro del Agujero (H)
(mm)
Tamaño de partícula (#) Espesor del cuerpo T
(mm)
Material del cuerpo

22 Días o más

100BS / BSDL / N / P12.7 ~ 50.8140 ~ 32530Aluminio

27 Días o más

100BD / BDD / BW / BWDL / N / P12.7 ~ 50.8140 ~ 32530Aluminio

22 Días o más

125BD / BDD / BW / BWDL / N / P12.7 ~ 50.8140 ~ 32530Aluminio

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Rueda de modelo de copa de diamante / CBN para rectificado de superficie plana Modelo 11 V9: imagen relacionada

MNúmero de odel
(grano abrasivo)
WTamaño del talón (selección) Specificación (selección) Espesor del cuerpo
T
Diámetro externo
D
Diámetro del agujero
H
PTamaño del artículo
BNombre del agente Degree de acoplamiento
DIA-11V9
(diamante)

CBN-11V9
(CBN)
100 12.7
17
19.05
20
25.4
31.75
32
38.1
45
50.8
140
170
200
230
270
325
BW (para diamante)
BWD (para diamante)
BD (para diamante)
BDD (para diamante)

BS (para CBN)
BSD (para CBN)
L (suave)

N (medio)

P (difícil)
30
125 30
150 35


Pautas para seleccionar piedras de afilar >> Haga clic aquí.

Más información


DIA-11 V9 (diamante) es adecuado para moler materiales de carburo.
CBN-11 V9 (CBN) es adecuado para moler acero de alta dureza. (No es adecuado para moler acero no templado o endurecido previamente).

● Datos técnicos
Condiciones de molienda
Para el tamaño de partícula y la rugosidad de la superficie
¿Cuál es el tamaño de partícula (#)?
¿Qué es un agente de enlace?
¿Cuál es el grado de acoplamiento?
¿Qué es la concentración?
>> Haga clic aquí

Método de Truing / Dressing
>> Haga clic aquí

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico