(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Escariador en espiral con cuchilla inferior de carburo

Escariador en espiral con cuchilla inferior de carburo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo de flauta inferior escariador espiral para corte a alta velocidad

Escariador en espiral con hoja inferior de carburo: imagen relacionada
Número de Parte
SEC-ECSPHR3
SEC-ECSPHR3.005
SEC-ECSPHR3.01
SEC-ECSPHR4
SEC-ECSPHR4.005
SEC-ECSPHR4.01
SEC-ECSPHR5
SEC-ECSPHR5.005
SEC-ECSPHR5.01
SEC-ECSPHR6
SEC-ECSPHR6.005
SEC-ECSPHR6.01
SEC-ECSPHR7
SEC-ECSPHR7.01
SEC-ECSPHR8
SEC-ECSPHR8.005
SEC-ECSPHR8.01
SEC-ECSPHR9
SEC-ECSPHR9.01
SEC-ECSPHR10
SEC-ECSPHR10.005
SEC-ECSPHR10.01
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de caña d
(mm)
Número de flautas Longitud total L
(mm)
Chaflán Longitud T Debajo del cuello ℓ1
(mm)
Tipo de material de herramienta
Disponible

7 Días o más

32034650.1540Carburo
Disponible

7 Días o más

3.0052034650.1540Carburo
Disponible

7 Días o más

3.012034650.1540Carburo
Disponible

7 Días o más

42044650.240Carburo
Disponible

7 Días o más

4.0052544750.245Carburo
Disponible

7 Días o más

4.012544750.245Carburo
Disponible

7 Días o más

52554750.245Carburo
Disponible

7 Días o más

5.0052554750.245Carburo
Disponible

7 Días o más

5.012554750.245Carburo
Disponible

7 Días o más

625661000.365Carburo
Disponible

7 Días o más

6.00525661000.365Carburo
Disponible

7 Días o más

6.0125661000.365Carburo
Disponible

7 Días o más

725761100.370Carburo
Disponible

7 Días o más

7.0125761100.370Carburo
Disponible

7 Días o más

825861250.385Carburo
Disponible

7 Días o más

8.00525861250.385Carburo
Disponible

7 Días o más

8.0125861250.385Carburo
Disponible

7 Días o más

930961350.390Carburo
Disponible

7 Días o más

9.0130961350.390Carburo
Disponible

12 Días o más

10301061500.3100Carburo
Disponible

7 Días o más

10.005301061500.3100Carburo
Disponible

7 Días o más

10.01301061500.3100Carburo

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Escariador en espiral con hoja inferior de carburo: imagen relacionada

Número de modelo
SEC-ECSPHR
FDiámetro de laúd
D
Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Debajo del cuello
ℓ1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautasForma de hoja inferior
30.1520406534Plano
3.0050.1520406534
3.010.1520406534
40.220406544
4.0050.225457544
4.010.225457544
50.225457554
5.0050.225457554
5.010.225457554
60.3256510066
6.0050.3256510066
6.010.3256510066
70.3257011076
7.0050.3257011076
7.010.3257011076
80.3258512586
8.0050.3258512586
8.010.3258512586
90.3309013596
9.0050.3309013596
9.010.3309013596
100.330100150106
10.0050.330100150106
10.010.330100150106

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La compensación de la inclinación del agujero se puede lograr usando el efecto de fresado, simultáneamente con una rugosidad superficial mejorada usando el efecto de pulido.
Después de la perforación de agujeros piloto, el escariado se puede hacer directamente sin pasar por el proceso de corrección con fresado final.
Es posible que el corte a alta velocidad se realice aún más rápido mediante la adopción de una flauta helicoidal.

Información básica

Tipo de vástago End Mill Shank Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de recubrimiento Ninguno
Forma del surco Espiral Base-Blade Availability Incluido Forma de hoja inferior Plano
Tolerancia de diámetro(mm) 0 ~ 0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico