(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, con radio de esquina, recubiertas de TiAlN, punta, regular

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, con radio de esquina, recubiertas de TiAlN, punta, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El taladro de radio de esquina suprime el astillado y mejora la rugosidad de la superficie

Broca de carburo recubierto de TiAlN con radio de esquina, modelo de muñón, modelo regular: imagen relacionada
Número de Parte
TAC-CR-RFESDBA8.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

  Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro
D
TAC-CR-RFESDRA328666
3.228666
3.328666
3.836746
436746
4.236746
4.536746
544826
5.344826
5.544826
644826
6.353918
6.553918
6.853918
753918
7.853918
853918
8.56110310
96110310
9.36110310
9.56110310
106110310
10.37111812
10.57111812
10.87111812
117111812
11.57111812
127111812
137712414


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


● Se evita el astillado con un recubrimiento de radio de esquina.
La adopción de una cuchilla en forma de onda proporciona una nitidez y resistencia sobresalientes y también promueve la descarga de virutas de corte.
La provisión de tres rastrillos + adelgazamiento R demuestra propiedades centrípetas extremadamente buenas.
Usando una combinación de carburo de partículas ultrafino + recubrimiento de TiAℓN, tiene una resistencia al desgaste superior, lo que permite el mecanizado a alta velocidad.
Broca de carburo recubierto de TiAlN con radio de esquina, modelo de muñón, modelo regular: imagen relacionada
Broca de carburo recubierto de TiAlN con radio de esquina, modelo de muñón, modelo regular: imagen relacionada

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm) 8.5 Longitud de ranura (ℓ)(mm) 47 Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido
Tipo de material de herramienta Carburo Overall Length (L)(mm) 89 Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento TiAlN Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 140 Adelgazamiento Incluido Diámetro de caña d 10
Tolerancia de diámetro 0 ~ -0.015 Tolerancia del diámetro del vástago 0 ~ -0.009

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAC-CR-RFESDBA8.5 de la serie Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, con radio de esquina, recubiertas de TiAlN, punta, regular.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico