(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Cortador en R interno de carburo recubierto con TS para mecanizado de acero de alta dureza, 4 flautas / modelo corto

Cortador en R interno de carburo recubierto con TS para mecanizado de acero de alta dureza, 4 flautas / modelo corto
  • Descuento por volumen

La cortadora R interna original de MISUMI que se especializa en el mecanizado de acero de alta dureza

  • TS
  • Acero de alta dureza
  • 4 flautas
  • S (corto)

Cortador R interno de carburo recubierto con TS, para mecanizado de acero de alta dureza, 4 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-HCREM1
TSC-HCREM1.5
TSC-HCREM2
TSC-HCREM2.5
TSC-HCREM3
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tamaño R (R)
(mm)
Diámetro de caña (d) Diámetro de punta D Longitud total L Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
Disponible

7 Días o más

185.960+ 0.03 – 0h6
Disponible

7 Días o más

1.584.960+ 0.03 – 0h6
Disponible

7 Días o más

2105.8860+ 0.03 – 0h6
Disponible

7 Días o más

2.5104.8860+ 0.03 – 0h6
Disponible

7 Días o más

3125.8865+ 0.03 – 0h6

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Cortador R interno de carburo recubierto con TS, para mecanizado de acero de alta dureza, 4 flautas / modelo corto: Imagen relacionada

 

MNúmero de odel   Diámetro de la punta
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Curva interior
TSC-HCREM 0.5 4.9 50 6
1 5.9 60 8
1.5 4.9 60 8
2 5.88 60 10
2.5 4.88 60 10
3 5.88 65 12



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Ideal para el redondeo interior de acero de alta dureza hasta 65 HRC.
Adopta una forma de 4 flautas para poder mecanizar ranuras de alta eficiencia.
Tiene un nuevo recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Ofrece un acabado con una muy buena rugosidad de la superficie de trabajo después del mecanizado.

Información básica

Utilizar R Chaflán Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Cuchilla simple / cuchilla doble Single Blade
Disponibilidad de cuchilla periférica Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de recubrimiento Incluido
Tipo de recubrimiento Ts

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico