(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo de carburo serie TSC para ranuras clave, 2 flautas / modelo corto

Fresa de extremo de carburo serie TSC para ranuras clave, 2 flautas / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Las fresas de ranurado de ranuras estándar que se clasifican por tolerancia se han reducido significativamente en precio.

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas
  • S (corto)

Fresa de metal duro de la serie TSC para ranuras clave, modelo de 2 flautas / corto: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-KMEM2S2
TSC-KMEM2S3
TSC-KMEM2S4
TSC-KMEM2S5
TSC-KMEM2S6
TSC-KMEM2S7
TSC-KMEM2S8
TSC-KMEM2S10
TSC-KMEM2S12
TSC-KMEM2S14
TSC-KPEM2S2
TSC-KPEM2S3
TSC-KPEM2S4
TSC-KPEM2S5
TSC-KPEM2S6
TSC-KPEM2S7
TSC-KPEM2S8
TSC-KPEM2S10
TSC-KPEM2S12
TSC-KPEM2S14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia de OD (D) Tolerancia de OD
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23645-Tolerancia0 ~ -0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35645-Tolerancia0 ~ -0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47645-Tolerancia0 ~ -0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58650-Tolerancia0 ~ -0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68650-Tolerancia0 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710860-Tolerancia0 ~ -0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

811860-Tolerancia0 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131070-Tolerancia0 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12161275-Tolerancia0 ~ -0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14211675-Tolerancia0 ~ -0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23645+ Tolerancia0 ~ +0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35645+ Tolerancia0 ~ +0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47645+ Tolerancia0 ~ +0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58650+ Tolerancia0 ~ +0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68650+ Tolerancia0 ~ +0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710860+ Tolerancia0 ~ +0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

811860+ Tolerancia0 ~ +0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131070+ Tolerancia0 ~ +0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12161275+ Tolerancia0 ~ +0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14211675+ Tolerancia0 ~ +0.021

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de metal duro de la serie TSC para ranuras clave, modelo de 2 flautas / corto: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
TSC-KPEM2S
(+ Tolerancia)

TSC-KMEM2S
(- Tolerancia)
2 3 45 6 1
3 5 45 6 1
4 7 45 6 1
5 8 50 6 1
6 8 50 6 2
7 10 60 8 1
8 11 60 8 2
10 13 70 10 2
12 16 75 12 2
14 21 75 16 1


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que resulta en una vida operativa más larga e ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Un molino de extremo de 2 flautas especialmente para ranurado de llaves.
Tiene una forma de cuchilla inferior casi plana que permite un acabado plano en la pieza de trabajo.
Tiene una longitud de cuchilla corta que es fuerte contra la vibración (longitud 1,5 veces mayor que el diámetro de la cuchilla).
La punta de la cuchilla tiene un borde afilado que permite mecanizar también los bordes de las esquinas.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Helix débil (15 a 25 °) Clasificación adicional Producto almacenado ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico