(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Accesorio dedicado modelo SPCM, solo riel DIN

Accesorio dedicado modelo SPCM, solo riel DIN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Permite la instalación de bloques de terminales y dispositivos electrónicos.


● Modelo SPCM Carril DIN dedicado.
● Cuando se utiliza como caja de relés, facilita el montaje de bloques de terminales, relés, etc.

MaterialA6063S-T5
Tratamiento de color / superficieAnodizado plata

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

SPCM Model Accessory, Only DIN Rail:Related Image

Más información

Accesorio modelo SPCM, solo riel DIN: imagen relacionada

Número de Parte
FDR-50
FDR-80
FDR-100
FDR-150
FDR-223
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Disponible

7 Días o más

50
Disponible

7 Días o más

80
Disponible

7 Días o más

100
Disponible

7 Días o más

150
Disponible

7 Días o más

223

Cargando…

  1. 1

Información básica

Caracteristicas Modelo SPCM solo riel DIN Material Aleación de aluminio 6063S-T5 Altura(mm) 35
Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 7.3 Color Anodización de plata Compatible Serie SPCM

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico