(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Placa de resina de uso general para carril DIN

Placa de resina de uso general para carril DIN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Placa de resina de uso general para carril DIN

Placa de montaje en riel DIN: Imagen relacionada

● Método de extracción: se puede instalar simplemente presionando desde la parte frontal del riel DIN.
Para retirarlo, levántelo tirando de la palanca o deslizando los rieles.

· Cuando se monta mientras el módulo está conectado, es posible que no se pueda montar según el tamaño del módulo.
Verifique antes de usar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DIN-P70

Especificaciones

DIN Rail Mounting Plate:Related Image

Más información

DIN Rail Mounting Plate:Related Image
Número de Parte
DIN-P70
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHS
Disponible

7 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina de poliacetal Ancho(mm) 33 Altura(mm) 82.5
Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 8 Color Negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DIN-P70 de la serie Placa de resina de uso general para carril DIN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico