(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Base NF para riel DIN【1-5 piezas por paquete】

Base NF para riel DIN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La fijación al riel DIN se realiza de forma fácil y segura con 1 tornillo

  • Cargo separado


● Es una base para montar filtros de ruido, condensadores, resistencias y el
como en el riel DIN de 35 mm de ancho.
● Dispositivos con un paso de montaje de 25 - 85 mm ( S-22-3 es 39 -
73 mm) se pueden atornillar libremente con las tuercas deslizantes suministradas.
● Si se utilizan 2 bases NF, se puede fijar en 4 puntos.
* Si el tornillo en el centro está apretado, se puede fijar por completo.

Material Placa de acero SPHC
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Especificaciones

Base NF para riel DIN: imagen relacionada

1 Pack Unidad 5 Piezas

Número de modelo Detalle Peso
S-22-3 Para montar tornillos M3 92
S-22-4 Para montar tornillos M4 98

 

Número de modelo Detalle
S-22-3-P Para montar tornillos M3
S-22-4-P Para montar tornillos M4
S-22-5-P Para montar tornillos M5

Más información

Base NF para riel DIN: imagen relacionada
Base NF para riel DIN: imagen relacionada
Accesorios

Tornillo de montaje del dispositivo 2 piezas
Lavadora 2 piezas
Tuerca deslizante 2 piezas
Resorte 1 piezas
Número de Parte
S-22-3
S-22-3-P
S-22-4
S-22-4-P
S-22-5-P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar RoHSCaracteristicas Cantidad de paquetes
(piezas)
Disponible

7 Días o más

10Para montaje con tornillo M31

5 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

10Para montaje con tornillo M35
Disponible

7 Días o más

10Para montaje con tornillo M41

5 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

10Para montaje con tornillo M45

5 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

10Para montaje con tornillo M55

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Grosor del tablero del cuerpo(mm) 1.6 Ancho(mm) 29.2
Altura(mm) 100 Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 18 Procesamiento de superficies de pintura Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico