(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Acabado limpio para cortar superficies sin rebabas.

Acabado limpio para cortar superficies sin rebabas.
  • Descuento por volumen

Acabado limpio para cortar superficies sin rebabas.


● Disponible en la longitud estándar de 1005 mm.
● Deje también el engorroso corte de los rieles DIN.
La longitud L se puede especificar en incrementos de 5 mm de 65 a 495 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Orificios de montaje en riel DIN (modelo de aluminio), orificio largo de 5.2 x 10: imagen relacionada

● Longitud estándar 1005 mm
Número de parteLongitud L
(mm)
Peso propio
(g)
ADR2-10051005175

● La longitud L se puede especificar en incrementos de 5 mm de 65 a 495 mm.

Más información

Orificios de montaje en riel DIN (modelo de aluminio), orificio largo de 5.2 x 10: imagen relacionada
Orificios de montaje en riel DIN (modelo de aluminio), orificio largo de 5.2 x 10: imagen relacionada
Especificaciones
MaterialAluminio
Tratamiento de superficiesTratamiento de anodización
Tamaño de tornillo de fijación recomendadoM4, M5
Número de Parte
ADR2-1005
ADR2-[65-495/5]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Caracteristicas Ancho
(mm)
Longitud total
(mm)
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Producto de tamaño preferido1005-

9 Días o más

Piezas cortadas-65 ~ 495

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Altura(mm) 35 Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 7.5
Procesamiento de superficies de pintura Alumita Medida del tornillo M4 / M5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico