(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm el día 6/8/2022 a 5:00 pm el día 7/8/2022 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 p.m. 6/8/2022 to 5:00 p.m. (CDT) 7/8/2022. We apologize for the inconvenience.

Ideal para caja de relé de línea de sensor.

Ideal para caja de relé de línea de sensor.
  • Descuento por volumen

Ideal para caja de relé de línea de sensor.

  • IP67
  • Resistente al aceite
  • Plástico

● Es una caja con excelente resistencia al aceite y a la intemperie, además del alto rendimiento a prueba de agua de IP67.
● El número de polos del bloque de terminales está disponible en 5P, 7P y 11P.
● El paso entre terminales es de 7,5 mm.

Especificaciones

Caja de bloque de terminales de plástico, serie JB-W3: imagen relacionada

Producto en foto Caja de bloque de terminales de plástico, serie JB-W3: imagen relacionada Color de la superficie superior: negro
Número de partePeso propio (g)
Resistente al aceiteJB-W305128
JB-W307152
JB-W311219
Resistente al climaJB-W305E130
JB-W307E154
JB-W311E221

Producto en foto Caja de bloque de terminales de plástico, serie JB-W3: imagen relacionada Color de la superficie superior: beige
Número de partePeso propio (g)
Resistente al aceiteJB-W305BJ
128
JB-W307BJ
152
JB-W311BJ
219
Resistente al climaJB-W305EBJ
130
JB-W307EBJ
154
JB-W311EBJ221

Más información

[M] Material
NombreTipo resistente al aceiteTipo resistente a la intemperie
(1)CuerpoNylon 66 (UL94V-2)
(2)TapaNylon 66 GF30% (UL94V-0)
(3)Tapa de apriete
Nylon 66 (UL94V-2)
(4)Tornillos de fijación de la tapa
Acero inoxidable
(5)Tuercas de fijación de la tapa
Latón (niquelado)
(6)EmpaquesCaucho nitriloCaucho de etileno-propileno
(7)Buje de goma
Caucho nitriloCaucho de etileno-propileno
(8)W SealPolipropileno (UL94 HB)
(9)Barra ciegaElastómero a base de PVC
(10)TerminalTornillo: hierro (cromado trivalente) Soporte: latón (niquelado)
(11)Barra cortaRecubrimiento de latón (niquelado) de nylon

Caja de bloque de terminales de plástico, serie JB-W3: imagen relacionada
Especificaciones
Número de parteBloque de terminales incorporadoDiámetro del cable aplicable del casquillo de goma (unidad: mm)
ClasificaciónNúmero de posteTerminal de crimpado aplicableTamaño del tornillo terminalÁrea de sección transversal de cable aplicableRango de temperatura de funcionamientoFijación corporal (1)Fijación corporal (2)Fijación corporal (3)Accesorios
JB-W305 (-)
300V
15A
5P Caja de bloque de terminales de plástico, serie JB-W3: imagen relacionadaTornillo de terminal libre M3 x 81,25 mm 2 o menos-25°C
~
+80°C
Ø6 ~ Ø9
ø3 a ø4 (4 agujeros)
-Ø8.5 ~ Ø11.5
JB-W307 (-)
7PØ8.5 ~ Ø11.5
ø3 a ø4 (4 agujeros)
-Ø6 ~ Ø9
JB-W311(-)11PØ8.5 ~ Ø11.5ø3 a ø4 (4 agujeros)ø3 a ø4 (4 agujeros)Ø6 ~ Ø9, Ø11 ~ Ø13
Número de Parte
JB-W307
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 144 Altura H(mm) 64.8 Profundidad D(mm) 41.5
Materiales Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) IP67 Instalación Interior
Caracteristicas El paso entre terminales es de 7,5 mm.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JB-W307 de la serie Ideal para caja de relé de línea de sensor..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico