(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Con cinta de doble cara, apoyo de tablero【100 piezas por paquete】

Con cinta de doble cara, apoyo de tablero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Con cinta de doble cara, apoyo de tablero
  • Con cinta de doble cara, apoyo de tablero
  • Descuento por volumen

Con cinta de doble cara, apoyo de tablero


● La superficie de montaje del soporte es cinta de doble cara. Esto ahorra mano de obra ya que no se requiere perforar el chasis y el panel. Se utilizan tornillos para montar el tablero.


· Apriete el soporte y la placa con tornillos antes de colocarlos. Limpie la suciedad de la superficie adhesiva y presione fuertemente con un dedo. Una vez utilizado, no se puede reutilizar.
· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Modelo de tornillo / soporte de PCB: imagen relacionada

1 paquete incluye 100 piezas

Más información

Modelo de tornillo / soporte de PCB: imagen relacionada

Especificaciones

  T-350 T-600
Material 66 nylon Resina C ABS
Color Natural Negro
Rango de temperatura de funcionamiento -20°C ~ +80°C -20°C ~ +80°C
Tornillo de montaje aplicable Tornillos de rosca incluidos 3 x 10
Los tornillos se pueden separar hasta 2 veces
Par de apriete 4.1 kgf / cm o menos
M3-6 ~ 10
Peso Aproximadamente 1,8 g Aproximadamente 2.6 g
Cantidad de carga segura Aproximadamente 380 g Aproximadamente 600 g
Número de Parte
T-350-100P
T-600-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Color

100 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

1066 nylonNatural

100 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

10Resina ABSNegro

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico