(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Arandela (acabado cromado)【10-20,000 piezas por paquete】

Arandela (acabado cromado)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hecho de arandela / hierro (acabado cromado)




· Disponible por paquete (10 incluidos) o por unidad de caja (el número incluido se muestra arriba).
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Arandela (acabado de cromato): imagen relacionada

Disponible como una caja
1 paquete incluye 10 piezas

Número de modelo Compatible
Tamaño de tornillo
(mm)
B
Diámetro externo
(mm)
C
Espesor
(mm)
A
Diámetro del agujero
(mm)
Piezas / paquete Peso
(g / pieza)
ZAGA 2 6 0.4 2.3 20000 0.07
2.6 7.5 0.5 2.9 10000 0.13
3 8 0.5 3.3 10000 0.14
4 10 0.8 4.5 10000 0.33
5 12 0.8 5.5 7000 0.47
6 13 1 6.5 5000 0.67

Más información

Arandela (acabado de cromato): imagen relacionada

Número de Parte
ZAGA-2-6-0.4
ZAGA-2-6-0.4-BOX
ZAGA-2.6-7.5-0.5
ZAGA-2.6-7.5-0.5-BOX
ZAGA-3-8-0.5
ZAGA-3-8-0.5-BOX
ZAGA-4-10-0.8
ZAGA-4-10-0.8-BOX
ZAGA-5-12-0.8
ZAGA-5-12-0.8-BOX
ZAGA-6-13-1
ZAGA-6-13-1-BOX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Tornillo M
(mm)

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

0.42

20,000 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

0.42

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

0.52.6

10,000 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

0.52.6

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

0.53

10,000 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

0.53

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

84

10,000 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

84

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

0.85

7,000 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

0.85

10 piezas por paquete

Disponible

7 Días o más

16

5,000 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

16

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Valor de par de ruptura
● Tornillos de resina Resistencia a la tracción y par de rotura (MAX)

Tornillo de fijación PPS PC
independiente Par de ruptura independiente Par de ruptura
N Nm N Nm
M2 236 0.08 112 0.05
M2.6 440 0.19 227 0.12
M3 460 0.36 300 0.22
M4 880 0.71 515 0.54
M5 1570 1.42 750 1.03
* Los valores representativos anteriores no son valores garantizados


● Valor de par de ruptura del espaciador (MAX)

Unidad Tornillo de fijación Latón Acero inoxidable DURACON
Rosca macho Hilo Femenino Rosca macho Hilo Femenino
303 Ajuste de presión Adhesión
kgf · cm M2 3.2 5 2 1.2 1 1
Nm M2 0.31 0.49 0.19 0.11 0.09 0.09
kgf · cm M2.6 9 16 4.2 2 1.5 2
Nm M2.6 0.88 1.57 0.41 0.19 0.14 0.19
kgf · cm M3 13 25 5.1 3 2.6 2.6
Nm M3 1.27 2.45 0.5 0.29 0.25 0.25
kgf · cm M4 34 60 8 6 6.5 5
Nm M4 3.33 5.88 0.78 0.58 0.63 0.49
kgf · cm M5 65 82 12 11 10 11
Nm M5 6.37 8.04 1.17 1.07 0.98 1.07
* Los valores representativos anteriores no son valores garantizados

Información básica

Material Hierro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico