(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tapa de aislamiento que se puede montar en la parte del tornillo terminal con un solo toque. 1 paquete contiene 50 piezas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tensión nominal | 600 VAC, VDC |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +60°C |
Material | Cloruro de vinilo, elastómero termoplástico |
Número de Parte |
---|
OA-BC5-50P |
OA-BCP3-50P |
OA-BCP4-50P |
OA-BCP5-50P |
Cargando…
Tipo | Tapa |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente