(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Accesorio de brida para cables (modelo de fijación por tornillo) _6【100 piezas por paquete】

Accesorio de brida para cables (modelo de fijación por tornillo) _6

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorio que puede montar ambas bridas verticales / horizontales. Blanco 66 nylon UL94V-2. Paquete vendido en juegos de 100 piezas.

  • UL

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Más información

Accesorio de brida para cables (modelo de fijación por tornillo) _6: imagen relacionada

Accesorio de brida para cables (modelo de fijación por tornillo) _6: imagen relacionada

Especificaciones

Material66 Nylon UL94V-2
Rango de temperatura de funcionamiento-40°C ~ +85°C
ColorBlanco
EspecificaciónArchivo UL No. E64962

Número de Parte
CTAM1-100P
CTAM2-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del orificio de montaje ø
(mm)

100 piezas por paquete

Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.3

100 piezas por paquete

Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 Nylon (UL94V-2) Método de anclaje Tipo de fijación por tornillo Color Blanco lechoso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico