(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Cumple con VCTF23NX UL/PSE

Cumple con VCTF23NX UL/PSE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cumple con VCTF23NX UL/PSE
  • Cumple con VCTF23NX UL/PSE
  • Descuento por volumen

Cable de fuente de alimentación estándar de 300 V UL/PSE

  • c-UL
  • VW-1
  • Ley del PSE
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • 300 V


● Cables modelo blandos, resistentes al aceite y a las vibraciones para una fuente de alimentación de 300 V con clasificación PSE/UL/c-UL.

·Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.

(i)Advertencia

Especificaciones

VCTF23NX Cumple con UL/PSE: Imagen relacionada

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos Largo total
o
Longitud especificada (m)
VCTF23NX 0.3 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
0.5 2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
0.75 2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
1.25 2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
2.0 2
3
4
6
8
10
12
16
20



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

Más información

VCTF23NX Cumple con UL/PSE: Imagen relacionada
VCTF23NX Cumple con UL/PSE: Imagen relacionada
VCTF23NX Cumple con UL/PSE: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos Largo total AWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo *4
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C)* 2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
VCTF23NX 0.3 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
23AWG Núcleo/Capa
Hilos
2 5.4 40 4 62.5 o menos 5 o más 2000
AC
60/0.08 0.7 N/A 0.5 PVC 1.7 1.0 PVC ULAWM
2517
3 3 5.7 45 4 1.0
4 4 6.1 50 4 1.0
5 5 6.6 60 4 1.0
6 6 7.1 70 4 1.0
7 7 7.6 80 3 1.0
8 8 8.1 90 3 1.0
10 10 9.2 115 3 1.0
12 12 9.2 105 3 1.0
16 16 10.0 130 2 1.0
20 20 11.0 160 2 1.0
30 30 13.0 220 2 1.0
0.5 2 20AWG 2 5.8 45 6 36.8 o menos 5 o más 2000
AC
45/0.12 0.95 0.5 1.9 1.0 ULAWM
2517
3 3 6.1 55 6 1.0
4 4 6.6 65 6 1.0
6 6 7.7 90 5 1.0
8 8 8.9 120 4 1.0
10 10 10.5 150 4 1.0
12 12 10.0 140 4 1.0
16 16 11.0 175 3 1.0
20 20 12.5 215 3 1.0
30 30 14.5 310 3 1.1
0.75 2 19AWG 2 6.6 60 8 25.1 o menos 5 o más 2000
AC
67/0.12 1.1 0.6

2.3

1.0 Cumple con la Ley de PSE
ULAWM
2517
3 3 7.0 70 8 1.0
4 4 7.6 85 8 1.0
6 6 8.9 120 7 1.0
8 8 10.5 160 6 1.0
10 10 12.5 210 6 1.0
12 12 12.0 190 5 1.0
16 16 13.0 250 5 1.0
20 20 14.5 310 4 1.1
30 30 17.5 445 4 1.2
1.25 2 17AWG 2 7.4 80 14 15.1 o menos 5 o más 2000
AC
112/0.12 1.5 0.6 2.7 1.0
3 3 7.8 95 14 1.0
4 4 8.5 115 14 1.0
6 6 10.0 165 10 1.0
8 8 12.0 225 9 1.0
10 10 14.0 300 8 1.1
12 12 13.5 275 8 1.1
16 16 15.0 360 7 1.1
20 20 17.0 445 6 1.2
30 30 20.0 640 5 1.3
2.0 2 15AWG 2 8.0 100 20 9.79 o menos 5 o más 2000
AC
79/0.18 1.8 0.6 3.0 1.0
3 3 8.5 125 20 1.0
4 4 9.2 155 20 1.0
6 6 11.0 225 13 1.0
8 8 13.0 300 11 1.0
10 10 15.5 405 11 1.1
12 12 15.0 380 10 1.1
16 16 16.5 505 9 1.2
20 20 18.5 615 8 1.2



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 La corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

VCTF23NX Cumple con UL/PSE: Imagen relacionada

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.88 0.75 0.58 0.33

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, 0.3 mm 2 2 núcleos: 4 x 0.88 = 3.52 (A)

Tabla de identificación de núcleo de cable

Número de líneas centrales Método de identificación del núcleo del cable
12 núcleos o menos Método de coloración del aislador
(Orden: negro, blanco, rojo, verde, amarillo, marrón, azul, gris, naranja, púrpura, rosa, verde claro)
13 núcleos o más Método de numeración
(Números 1, 2, 3, 4: se imprimen consecutivamente en la superficie del aislante blanco)
Número de Parte
VCTF23NX-0.3-2-1
VCTF23NX-0.3-2-2
VCTF23NX-0.3-2-3
VCTF23NX-0.3-2-4
VCTF23NX-0.3-2-5
VCTF23NX-0.3-2-6
VCTF23NX-0.3-2-7
VCTF23NX-0.3-2-8
VCTF23NX-0.3-2-9
VCTF23NX-0.3-2-10
VCTF23NX-0.3-2-11
VCTF23NX-0.3-2-12
VCTF23NX-0.3-2-13
VCTF23NX-0.3-2-14
VCTF23NX-0.3-2-15
VCTF23NX-0.3-2-16
VCTF23NX-0.3-2-17
VCTF23NX-0.3-2-18
VCTF23NX-0.3-2-19
VCTF23NX-0.3-2-20
VCTF23NX-0.3-2-21
VCTF23NX-0.3-2-22
VCTF23NX-0.3-2-23
VCTF23NX-0.3-2-24
VCTF23NX-0.3-2-25
VCTF23NX-0.3-2-26
VCTF23NX-0.3-2-27
VCTF23NX-0.3-2-28
VCTF23NX-0.3-2-29
VCTF23NX-0.3-2-30
VCTF23NX-0.3-2-31
VCTF23NX-0.3-2-32
VCTF23NX-0.3-2-33
VCTF23NX-0.3-2-34
VCTF23NX-0.3-2-35
VCTF23NX-0.3-2-36
VCTF23NX-0.3-2-37
VCTF23NX-0.3-2-38
VCTF23NX-0.3-2-39
VCTF23NX-0.3-2-40
VCTF23NX-0.3-2-41
VCTF23NX-0.3-2-42
VCTF23NX-0.3-2-43
VCTF23NX-0.3-2-44
VCTF23NX-0.3-2-45
VCTF23NX-0.3-2-46
VCTF23NX-0.3-2-47
VCTF23NX-0.3-2-48
VCTF23NX-0.3-2-49
VCTF23NX-0.3-2-50
VCTF23NX-0.3-2-51
VCTF23NX-0.3-2-52
VCTF23NX-0.3-2-53
VCTF23NX-0.3-2-54
VCTF23NX-0.3-2-55
VCTF23NX-0.3-2-56
VCTF23NX-0.3-2-57
VCTF23NX-0.3-2-58
VCTF23NX-0.3-2-59
VCTF23NX-0.3-2-60
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Normas representativas Otras características
Disponible

6 Días o más

-10.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-20.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-30.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-40.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-50.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-60.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-70.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-80.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-90.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-100.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-110.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-120.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-130.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-140.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-150.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-160.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-170.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-180.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-190.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-200.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-210.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-220.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-230.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-240.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-250.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-260.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-270.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-280.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-290.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-300.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-310.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-320.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-330.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-340.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-350.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-360.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-370.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-380.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-390.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-400.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-410.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-420.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-430.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-440.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-450.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-460.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-470.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-480.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-490.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-500.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-510.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-520.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-530.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-540.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-550.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-560.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-570.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-580.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-590.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

6 Días o más

-600.32225.4UL / CSA (c-UL)Resistente a las vibraciones, flexible, flexible

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m