(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable de alimentación 300 V resistente a terremotos - PSE/UL, serie NA2517T

Cable de alimentación 300 V resistente a terremotos - PSE/UL, serie NA2517T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • c-UL
  • VW-1
  • Ley del PSE
  • ULAWM
  • Para la fuente de alimentación
  • Resistente al aceite
  • Conductor de alambre delgado
  • 300 V


● Dado que tiene una excelente resistencia a las vibraciones, se puede usar con movimientos a baja velocidad.
● Un cable de bajo costo con resistencia al aceite / terremoto desarrollado para aplicaciones de FA.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

NA2517T Compatible con PSE/UL resistente a terremotos: imagen relacionada

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleos Largo total *3
o
Longitud especificada
NA2517T 22 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
3
4
6
8
10
12
16
20
30
20 2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
18 2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
16 2
3
4
6
8
10
12
16
14 2
3
4
6



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

Más información

NA2517T Compatible con PSE/UL resistente a terremotos: imagen relacionada
NA2517T Compatible con PSE/UL resistente a terremotos: imagen relacionada
NA2517T Compatible con PSE/UL resistente a terremotos: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) * 1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *4
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C)* 2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
NA2517T 22 2 0.3 Núcleo/Capa
Hilos
2 5.3 35 7 63.3 10 1500 65/0.08 0.75 Estaño 0.45 PVC 1.65 1 PVC ULAWM2517
c-UL
3 3 5.6 41 6
4 4 6.0 48 5
6 6 7.0 65 4
8 8 8.0 85 4
10 10 9.2 100 4
12 12 9.1 105 3
16 16 10 130 3
20 20 11 160 3
30 30 12.8 220 2
20 2 0.5 2 5.9 45 9 38.1 2000 108/0.08 0.96 N/A 0.5 1.96 1
3 3 6.2 55 7
4 4 6.7 65 7
6 6 7.9 90 6
8 8 9.1 120 5
10 10 10.5 140 5
12 12 10.3 150 4
16 16 11.4 180 4
20 20 12.6 220 4
30 30 15.6 340 3 1.4
18 2 0.75 2 7.0 65 12 22.5 77/0.12 1.22 0.6 2.42 1 Conforme con
Ley del PSE
ULAWM2517
c-UL
3 3 7.4 75 10
4 4 8.0 95 9
6 6 9.7 130 8
8 8 11.1 180 7
10 10 12.5 200 7
12 12 12.3 210 6
16 16 13.8 270 5 1.1
20 20 15.8 360 5 1.4
30 30 18.5 500 4
16 2 1.25 2 7.7 85 16 14.1 123/0.12 1.54 0.6 2.74 1
3 3 8.1 100 13
4 4 9.0 120 12
6 6 10.6 180 10
8 8 12.3 240 9
10 10 14 280 9 1.1
12 12 13.8 300 9
16 16 15.9 400 8 1.4
14 2 2.0 2 8.6 110 21 9.17 84/0.18 1.91 0.6 3.11 1
3 3 9.1 130 18
4 4 9.9 170 16
6 6 11.7 240 14



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí. para detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.93 0.86 0.77 0.68 0.58 0.45 0.26

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ej.) Valor de corriente permitido para AWG22 de 2 núcleos cuando la temperatura ambiente es de 40°C: 7 x 0.93 = 6.51 (A)

NA2517T Compatible con PSE/UL resistente a terremotos: imagen relacionada

Número de Parte
NA2517T-22-30-100
NA2517T-22-30-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1 ~ 99

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.3 Tamaño AWG(AWG) 22 Numero de nucleos(Núcleo) 30
Diámetro exterior terminado(mm) 12.8 Tensión nominal 300V Blindaje N/A
Característica de la vaina Resistente al aceite Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Armada
Cable a tierra YG (amarillo / verde) Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Fuente de alimentación / señal Uso dual Otras características Resistente a las vibraciones, flexible, flexible