(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cables de alimentación: serie OE150, 300/500 V, compatible con UL/CSA/CE, resistente al aceite

Cables de alimentación: serie OE150, 300/500 V, compatible con UL/CSA/CE, resistente al aceite
  • Descuento por volumen

Clasificación europea Modelo resistente al aceite compatible con 300 / 500 V

  • CSA
  • Cumple con CE
  • HAR
  • FT-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • 600 V
  • Normas europeas 300/500 V


· La tensión nominal y el rango de temperatura de funcionamiento están por debajo, de acuerdo con las normas.
<Voltaje nominal>
300V / 500V (HAR) 600V(UL, CSA) 
<Rango de temperatura de funcionamiento>
Doblado: -5°C a 70°C (HAR) -5°C a 90°C (UL, CSA)
En reposo: -40°C a 70°C (HAR) -40°C a 90°C (UL, CSA)
· En la región europea se recomienda usarlo como señal.
· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

OE150 Modelo resistente a aceites que cumple con UL/CSA/CE: Imagen relacionada

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleos
OE150 0.5 3
4
5
1.0 3
4
5
1.5 3
4
5
2.5 3
4
5

Más información

OE150 Modelo resistente a aceites que cumple con UL/CSA/CE: Imagen relacionada
OE150 Modelo resistente a aceites que cumple con UL/CSA/CE: Imagen relacionada
OE150 Modelo resistente a aceites que cumple con UL/CSA/CE: Imagen relacionada

Especificaciones
* La configuración del conductor puede cambiar sin previo aviso.

Número de modelo Área de sección (mm 2 ) Número de núcleos AWG
Tamaño
Tamaño *4
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *8
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
kg / km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto* 7
Corriente permisible
A (30 °C) *5
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ km (20 ° C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
PC / mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *6 Espesor
(mm)
Material *6 Espesor
(mm)
Material *6
OE150 0.5 3 20 Núcleo/Capa
Hilos
3 6.2 62.4 9 39 Por encima de 20 3000 16 / 0.20 0.95 N/A 0.6 PVC 2.15 0.8 PVC CE compatible
ULAWM2587
CSA
4 4 6.9 68.2 0.8
5 5 7.4 87.1 6.7 0.8
1.0 3 18 3 7.2 89.3 15 19.5 Por encima de 20 3000 32 / 0.20 1.2 0.6 2.4 0.8
4 4 7.8 98.6 0.8
5 5 9.0 132.1 11.2 0.9
1.5 3 16 3 7.9 109.8 18 13.3 Por encima de 20 3000 30 / 0.25 1.7 0.6 2.9 0.9
4 4 9.0 140.7 0.9
5 5 9.8 168 13.5 1.0
2.5 3 14 3 9.7 170 26 7.98 Por encima de 20 3000 50 / 0.25 2.15 0.7 3.55 1.0
4 4 11.0 210 1.1
5 5 12.1 257 19.5 1.1



OE150 Modelo resistente a aceites que cumple con UL/CSA/CE: Imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

Número de líneas centrales Método de identificación del núcleo del cable
3 núcleos Negro 1, negro 2, rayas verdes / amarillas
4 núcleos Negro 1, Negro 2, Negro 3, Rayas verdes / amarillas
5 núcleos Negro 1, Negro 2, Negro 3, Negro 4, Rayas verdes / amarillas

* La numeración es caracteres blancos en un aislante negro.
* Verde / amarillo se utiliza con cables de tierra.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Factor de reducción de corriente 1.22 1.17 1.12 1.06 1.00 0.94 0.87 0.79 0.71 0.61 0.5

La corriente permisible indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es más o menos de 30°C, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 9 x 0,87 = 7,83 (A) cuando la temperatura ambiente es de 40°C a 2 núcleos de 0,5 mm3



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro a continuación]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 5 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 6 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 7 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Número de Parte
OE150-0.5-3-100
OE150-0.5-4-100
OE150-0.5-5-100
OE150-1.0-3-100
OE150-1.0-4-100
OE150-1.0-5-100
OE150-1.5-3-100
OE150-1.5-4-100
OE150-1.5-5-100
OE150-2.5-3-100
OE150-2.5-4-100
OE150-2.5-5-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.52036.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.52046.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.52057.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011837.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011847.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011859
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.51637.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.51649
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.51659.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.51439.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.514411
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.514512.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 100 Tensión nominal 600V Blindaje N/A
Característica de la vaina Resistente al aceite Normas representativas UL / CE / CSA (c-UL) Color de la vaina Gris
Cable a tierra GY (verde / amarillo) Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC