(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación: vinilo dúctil, blindado, serie S-VCT, compatible con PSE, 600 V

Cables de alimentación: vinilo dúctil, blindado, serie S-VCT, compatible con PSE, 600 V

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de alimentación robusto y económico diseñado para uso general hasta 600 V. El cable de vinilo es un material de cubierta resistente que brinda resistencia ambiental y algunos niveles de protección física a la estructura interna del cable. El cumplimiento de PSE* garantiza que cumpla con las reglamentaciones eléctricas japonesas necesarias.

[Características]

· Longitudes disponibles hasta 100 metros en incrementos de 1 metro.
· Seleccione de 2 a 8 núcleos.
· El grosor del cable varía desde 10 AWG hasta 18 AWG.
· Estos cables se cortan según las especificaciones del cliente.
· El sitio web de MISUMI permite al cliente especificar la longitud en incrementos de hasta 1 metro.
· Los precios de longitudes personalizadas son por metro.

* La certificación PSE garantiza que el producto cumple con los requisitos técnicos y las reglamentaciones determinadas por el Ministerio japonés de economía, comercio e industria (METI). Un producto con esta certificación cumple con las leyes de seguridad de materiales y aparatos eléctricos, que están diseñadas para prevenir peligros potenciales asociados con productos eléctricos.

  • Ley del PSE
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • 600 V

* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]

(i)Advertencia

Especificaciones

S-VCT PSE Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el pedido (si los hay) son correctos:
"(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh".

 
Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleos
S-VCT0.752
3
4
6
8
1.252
3
4
6
22
3
4
3.52
3
4
5.52
3
4
S-VCTIV
(Marfil * 3)
23


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio estándar, el precio unitario de la cantidad de diapositivas, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1. Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2. Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3. S-VCTIV tiene vaina de marfil.

 

Información adicional

S-VCT PSE Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible: imagen relacionadaS-VCT PSE Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible: imagen relacionada

S-VCT PSE Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible: imagen relacionadaS-VCT PSE Cable de gabinete de vinilo dúctil compatible: imagen relacionada

Especificaciones

 
Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleosAWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
VainaEspecificación
Corriente permisible
A (30°C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Tensión soportada
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3Espesor
(mm)
Material *3Espesor
(mm)
Material *3
S-VCT0.75218Núcleo/Capa
Hebra
28.81001225.1 o menos50AC300030/0.181.1N/A0.8PVC2.71.7PVCCumple con la Ley PSE
339.211010
449.91359
6612.018081.8
8813.022071.9-
1.2521629.61201615.1 o menos50AC300050/.0181.50.83.11.7Cumple con la Ley PSE
3310.5140141.7
4411.5175131.8
6613.5240111.9
2214210.5150229.79 o menos50AC300037/0.261.80.83.41.8Cumple con la Ley PSE
3311.017519
4412.021017
3.5212212.0205325.24 o menos40AC300045/0.322.50.84.11.8Cumple con la Ley PSE
3313.0255281.9
4414.0320252.0
5.5210214.5305413,37 o menos40AC300070/0.323.11.05.12.0Cumple con la Ley PSE
331537036
4416.5460322.1
S-VCTIV
(Color marfil)
2314310.9147.5199.79 o menos50AC300070/0.261.80.83.40.8PVC
(Color marfil)
Cumple con la Ley PSE


* 1. La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2. El valor de la corriente permisible no está garantizado y solo debe usarse como un valor de referencia.
* 3. Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno; P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4. Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente
Temperatura ambiente (°C)30 o menos4050
Factor de reducción de corriente1.000.820.56
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, 0.75 mm 2 2 núcleos: 12 × 0.82 = 9.84 (A)

 

Número de Parte
S-VCT-0.75-6-[1-100/1]
S-VCT-3.5-2-[1-100/1]
S-VCT-3.5-3-[1-100/1]
S-VCT-3.5-4-[1-99/1]
S-VCT-5.5-2-[1-99/1]
S-VCTIV-2-3-[1-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 1000.7518612
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 1003.512212
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 1003.512313
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 993.512414
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 995.510214.5
1 Pieza(s)

6 Días o más

1 ~ 100214310.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas PSE Color de la vaina Negro Material de la funda Silicona
Materiales del cuerpo de aislamiento Silicona Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación Otras características Flexibilidad