(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • A partir del día 15 de junio de 2020, para poder ver los precios en la tienda necesitas acceder con tu usuario. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte aquí.
  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

KVC43BX 100 V o menos

KVC43BX 100 V o menos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de señales móviles de 100 V o menos

  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Par trenzado
  • Menos de 100 V

No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

KVC43BX 100 V o menos: imagen relacionada
* 0.24 mm 2 y 0.38 mm 2 1.5P y todos los tamaños de 0.5 mm 2 no son pares trenzados.
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleo / número de par * 3
1P = 2 núcleos
KVC43BX 0.24
Par trenzado
1P
1.5P (3 núcleos)
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
0.38
Par trenzado
1P
1.5P (3 núcleos)
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
0.5
Hebra en capas
2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
40



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido.

Más información

KVC43BX 100 V o menos: imagen relacionadaKVC43BX 100 V o menos: imagen relacionada

KVC43BX 100 V o menos: imagen relacionada

KVC43BX 100 V o menos: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Número de núcleo / número de par * 1
1P = 2 núcleos
Largo total AWG
Tamaño
Referencia *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
KVC-43BX 0.24 1P 1
~
100
(Especificar
1 m
Incremento)
24 Par trenzado 2 5.1 27 6 93.3 o menos 50 o más AC
1000
48/0.08 0.9 N/A 0.3 PVC 1.5 1.1 PVC N/A
1.5P (3 núcleos) 3 5.3 35 5 1.1
2P 4 7.5 55 5 1.3
3P 6 7.9 65 5 1.3
4P 8 8.5 80 4 1.3
5P 10 9.4 95 4 1.4
6P 12 10.0 110 4 1.4
8P 16 11.5 135 3 1.4
10P 20 12.0 160 3 1.5
15P 30 14.0 220 3 1.5
20P 40 15.5 275 2 1.6
0.38 1P 22 2 5.7 40 8 59.7 o menos 50 o más AC
1000
48/0.10 1.1 0.35 1.8 1.2
1.5P (3 núcleos) 3 6.2 45 7 1.2
2P 4 8.6 75 7 1.4
3P 6 9.1 90 6 1.4
4P 8 10.0 115 6 1.4
5P 10 11.0 125 5 1.4
6P 12 12.0 150 5 1.5
8P 16 13.5 195 4 1.5
10P 20 14.5 225 4 1.6
15P 30 16.0 305 3 1.6
20P 40 18.5 390 3 1.7
0.5 2 20 Núcleo/Capa
Hilos
2 6.6 45 10 44.8 o menos 50 o más AC
1000
64/0.10 1.3 0.4 2.1 1.2
3 3 7.1 60 9 1.3
4 4 7.6 70 8 1.3
6 6 9.2 100 7 1.4
8 8 10.5 130 7 1.4
10 10 11.5 155 6 1.5
12 12 11.5 170 6 1.5
16 16 13.0 210 5 1.5
20 20 14.5 265 5 1.6
30 30 17.0 365 4 1.7
40 40 21.5 500 4 1.8



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.93 0.86 0.77 0.68

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es 40°C, 0.24 mm 2 1 P: 6 x 0.88 = 5.28 (A)


Tabla de identificación de núcleo de cable
[0.24 / 0.38 mm 2 ]

Par No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Color del aislante Negro Negro Rojo Rojo Verde Verde Amarillo Amarillo Marrón Marrón Azul Azul Gris Gris Naranja Naranja Púrpura Púrpura Verde claro Verde claro
Color de la línea de identificación - Blanco - Blanco - Blanco - Blanco - Blanco - Blanco - Blanco - Blanco - Blanco - Blanco
Par No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Color del aislante Rosado Rosado Azul claro Azul claro Blanco Blanco Verde Verde Amarillo Amarillo Marrón Marrón Azul Azul Gris Gris Naranja Naranja Púrpura Púrpura
Color de la línea de identificación - Blanco - Blanco - Negro Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo Negro Rojo

[0,5 mm 2 ]

Número de líneas centrales Método de identificación del núcleo del cable
12 núcleos o menos Método de coloración del aislador
(Orden: negro, blanco, rojo, verde, amarillo, marrón, azul, gris, naranja, púrpura, rosa, verde claro)
13 núcleos o más Método de numeración
(Números 1, 2, 3, 4: se imprimen consecutivamente en la superficie del aislante blanco)
Número de Parte
KVC43BX-0.5-2-100
KVC43BX-0.5-2-[1-99/1]
KVC43BX-0.5-3-100
KVC43BX-0.5-3-[1-99/1]
KVC43BX-0.5-4-100
KVC43BX-0.5-4-[1-99/1]
KVC43BX-0.5-6-100
KVC43BX-0.5-6-[1-99/1]
KVC43BX-0.5-8-100
KVC43BX-0.5-8-[1-99/1]
KVC43BX-0.5-10-100
KVC43BX-0.5-10-[1-99/1]
KVC43BX-0.5-12-100
KVC43BX-0.5-12-[1-99/1]
KVC43BX-0.5-16-[1-100/1]
KVC43BX-0.5-20-[1-100/1]
KVC43BX-0.5-30-[1-100/1]
KVC43BX-0.5-40-[1-100/1]
KVC43BX-0.24-1P-100
KVC43BX-0.24-1P-[1-99/1]
KVC43BX-0.24-1.5P-100
KVC43BX-0.24-1.5P-[1-99/1]
KVC43BX-0.24-2P-100
KVC43BX-0.24-2P-[1-99/1]
KVC43BX-0.24-3P-100
KVC43BX-0.24-3P-[1-99/1]
KVC43BX-0.24-4P-100
KVC43BX-0.24-4P-[1-99/1]
KVC43BX-0.24-5P-100
KVC43BX-0.24-5P-[1-99/1]
KVC43BX-0.24-6P-100
KVC43BX-0.24-6P-[1-99/1]
KVC43BX-0.24-8P-100
KVC43BX-0.24-8P-[1-99/1]
KVC43BX-0.24-10P-100
KVC43BX-0.24-10P-[1-99/1]
KVC43BX-0.24-20P-[1-100/1]
KVC43BX-0.38-1P-100
KVC43BX-0.38-1P-[1-99/1]
KVC43BX-0.38-1.5P-100
KVC43BX-0.38-1.5P-[1-99/1]
KVC43BX-0.38-2P-100
KVC43BX-0.38-2P-[1-99/1]
KVC43BX-0.38-3P-100
KVC43BX-0.38-3P-[1-99/1]
KVC43BX-0.38-4P-100
KVC43BX-0.38-4P-[1-99/1]
KVC43BX-0.38-5P-100
KVC43BX-0.38-5P-[1-99/1]
KVC43BX-0.38-6P-100
KVC43BX-0.38-6P-[1-99/1]
KVC43BX-0.38-10P-100
KVC43BX-0.38-10P-[1-100/1]
KVC43BX-0.38-15P-100
KVC43BX-0.38-15P-[1-99/1]
KVC43BX-0.38-20P-[1-100/1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Fuente de alimentación / señal Otras características
Disponible

8 Días o más

101000.5202-6.6Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.5202-6.6Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.5203-7.1Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.5203-7.1Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.5204-7.6Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.5204-7.6Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.5206-9.2Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.5206-9.2Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.5208-10.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.5208-10.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.52010-11.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.52010-11.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.52012-12Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.52012-12Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 1000.52016-13Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 1000.52020-14.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 1000.52030-17Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 1000.52040-21.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.24242-5.1Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.2424215.1Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.242431.55.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.242431.55.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.2424427.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.2424427.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.2424637.9Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.2424637.9Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.2424848.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.2424848.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.24241059.4Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.24241059.4Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.242412610Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.242412610Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.242416811.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.242416811.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.2424201012Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.2424201012Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 1000.2424402015.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.3822215.7Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.3822215.7Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.382231.56.2Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.382231.56.2Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.3822428.6Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.3822428.6Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.3822639.1Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.3822639.1Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.38228410Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.38228410Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.382210510.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.382210510.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.382212611.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.382212611.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

9 Días o más

101000.3822201014Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 1000.3822201014Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible
Disponible

8 Días o más

101000.3822301516Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 990.3822301516Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

8 Días o más

101 ~ 1000.3822402018.5Uso dualElástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC

よくあるご質問(FAQ)

質問: ¿Cuál es el beneficio de los pares trenzados?
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se entrelazan para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m