(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

UL2570FASB Estándar UL con escudo

UL2570FASB Estándar UL con escudo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de fuente de alimentación móvil con blindaje UL de 600 V

  • VW-1
  • ULAWM
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Escudo único
  • 600 V


● Utiliza un escudo de lámina de cobre para un excelente rendimiento de doblado del escudo.



· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

UL2570FASB UL Standard with Shield: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleos *4 Largo total
o
Longitud especificada
UL2570FASB 18 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
3
4
6
16 2
3
4
6



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro a continuación]
* 3 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 4 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 5 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 6 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Más información

UL2570FASB UL Standard with Shield: imagen relacionadaUL2570FASB UL Standard with Shield: imagen relacionada

UL2570FASB UL Standard with Shield: imagen relacionada

UL2570FASB UL Standard with Shield: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos *4 Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *3
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *6
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C) *4
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *5 Espesor
(mm)
Material *5 Espesor
(mm)
Material *5
UL2570FASB 18 2 0.75 Núcleo/Capa
Hilos
2 6.4 53 9.85 25.0 o menos 1000
o más
2000 7/24/0.08 1.25 Estaño 0.28 Flúor
(ETFE)
1.81 1.0 PVC ULAWM2570
3 3 6.7 65 8.54
4 4 7.1 80 7.62
6 6 8.2 110 6.44
16 2 1.25 2 7.3 75 13.7 16.1 o menos 7/38/0.08 1.71 0.28 2.27
3 3 7.6 90 11.87
4 4 8.2 110 10.59
6 6 9.6 155 8.95


Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.78 0.64 0.45

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 9.85 x 0.90 = 8.865 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG18 de 2 núcleos es 40 ° C

Número de Parte
UL2570FASB-16-2-[1-100/1]
UL2570FASB-16-3-[1-100/1]
UL2570FASB-16-4-[1-100/1]
UL2570FASB-16-6-100
UL2570FASB-16-6-[1-99/1]
UL2570FASB-18-2-[1-100/1]
UL2570FASB-18-3-[1-100/1]
UL2570FASB-18-4-[1-100/1]
UL2570FASB-18-6-[1-100/1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Otras características

6 Días o más

1 ~ 1001.251627.3Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

6 Días o más

1 ~ 1001.251637.6Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

6 Días o más

1 ~ 1001.251648.2Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido
Disponible

6 Días o más

1001.251669.6Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

6 Días o más

1 ~ 991.251669.6Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

6 Días o más

1 ~ 1000.751826.4Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

6 Días o más

1 ~ 1000.751836.7Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

6 Días o más

1 ~ 1000.751847.1Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

6 Días o más

1 ~ 1000.751868.2Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento Flúor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m