(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

VCT531Z Cumple con PSE

VCT531Z Cumple con PSE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Cable de fuente de alimentación móvil estándar de 600 V PSE

  • Ley del PSE
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • 600 V

(i)Advertencia

Especificaciones

Cumple con PSE VCT531Z: Imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección (mm 2 ) Número de núcleos
VCT531Z 3.5 4
5.5



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.

Más información

Cumple con PSE VCT531Z: Imagen relacionadaCumple con PSE VCT531Z: Imagen relacionada

Cumple con PSE VCT531Z: Imagen relacionada

Cumple con PSE VCT531Z: Imagen relacionada

Cumple con PSE VCT531Z: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección transversal
Tamaño
(mm 2 )
Número de núcleos Largo total
(m)
AWG
Estimar *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
*6
Acabado
Diámetro exterior
(mm)
Tamaño
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *5
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *5 Espesor
(mm)
Material *4
VCT531Z 3.5 4 1 ~ 100
(Especifique 1 m
Incremento)
12 Núcleo/Capa
Hebra
4 14.5 335 30 5.39 o menos 40 o más 3000 7/45/0.12 2.7 N/A 0.8 PVC 4.3 2.0 PVC Conforme con
Ley del PSE
5.5 4 10 4 17.5 500 39 3,46 o menos 40 o más 7/71/0.12 3.3 1.0 5.3 2.2


Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.88 0.75 0.58 0.33

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permitido 30 x 0,88 = 26,4 (A) cuando la temperatura ambiente es de 40°C a 2 núcleos de 3,5 mm4

Número de Parte
VCT531Z-3.5-4-[1-100/1]
VCT531Z-5.5-4-[1-100/1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Otras características

9 Días o más

101 ~ 1003.51214.5Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador

9 Días o más

101 ~ 1005.51017.5Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 4 Tensión nominal 600V Blindaje N/A
Característica de la vaina Resistente al aceite Normas representativas PSE Color de la vaina Negro
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m