(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

VCT531BXS con escudo

VCT531BXS con escudo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de fuente de alimentación móvil de 600 V con blindaje con conductor trenzado

  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor trenzado
  • Escudo único
  • 600 V

No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

VCT531BXS con escudo: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Área de sección (mm 2 ) Número de núcleos
VCT531BXS 0.75 2
3
4
6
1.25 2
3
4
6



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro a continuación]
* 3 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 4 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 5 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 6 Para conocer el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.

Más información

VCT531BXS con escudo: imagen relacionadaVCT531BXS con escudo: imagen relacionada

VCT531BXS con escudo: imagen relacionada

VCT531BXS con escudo: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección transversal
Tamaño
(mm 2 )
Número de núcleos Largo total AWG
Estimar *3
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
*6
Terminado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C) *4
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *5 Espesor
(mm)
Material *5 Espesor
(mm)
Material *5
VCT531BXS 0.75 2 1
~
100
(Especificar
1 m
Incremento)
18 Núcleo/Capa
Hebra
2 11.0 150 14 29,2 o menos 50 o más 3000 96/0.10 1.6 N/A 0.8 PVC 3.2 1.8 PVC
3 3 11.5 170 12
4 4 12.5 200 11 1.9
6 6 14.5 230 8 2.0
1.25 2 16 2 11.5 180 19 17.4 o menos 112/0.12 2.2 3.6 1.8
3 3 12.5 200 17 1.9
4 4 13.5 240 16
6 6 15.0 300 12 2.0


Tabla de identificación de núcleo de cable

Número de líneas centrales Método de identificación del núcleo del cable
4 núcleos o menos Método de coloración del aislador
(En el orden de negro, blanco, rojo y verde)
5 núcleos o más Método de numeración
(Números 1, 2, 3, 4: se imprimen consecutivamente en la superficie del aislador negro)


Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.88 0.75 0.58 0.33

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 14 x 0,88 = 12,32 (A) cuando la temperatura ambiente es de 40°C a 2 núcleos 0,75 mm2

Número de Parte
VCT531BXS-0.75-2-100
VCT531BXS-0.75-2-[1-99/1]
VCT531BXS-0.75-3-100
VCT531BXS-0.75-3-[1-99/1]
VCT531BXS-0.75-4-[1-99/1]
VCT531BXS-0.75-6-[1-100/1]
VCT531BXS-1.25-2-100
VCT531BXS-1.25-2-[1-99/1]
VCT531BXS-1.25-3-100
VCT531BXS-1.25-3-[1-99/1]
VCT531BXS-1.25-4-[1-100/1]
VCT531BXS-1.25-6-[1-100/1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Otras características
Disponible

8 Días o más

101000.7518211Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

8 Días o más

101 ~ 990.7518211Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido
Disponible

8 Días o más

101000.7518311.5Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

8 Días o más

101 ~ 990.7518311.5Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

8 Días o más

101 ~ 990.7518412.5Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

8 Días o más

101 ~ 1000.7518614.5Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido
Disponible

8 Días o más

101001.2516211.5Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

8 Días o más

101 ~ 991.2516211.5Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido
Disponible

8 Días o más

101001.2516312.5Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

8 Días o más

101 ~ 991.2516312.5Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

8 Días o más

101 ~ 1001.2516413.5Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

8 Días o más

101 ~ 1001.2516615Cable resistente a la vibración, flexible, flexible, elástico, probado por el operador Resistente al ruido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m