(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Juego de arnés de pinzas de cocodrilo / 6 colores【6 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juego de arnés de pinzas de cocodrilo / 6 colores
  • Descuento por volumen

Arnés de pinzas de cocodrilo de 6 colores (rojo, negro, verde, blanco, amarillo, azul). L dimensión de la longitud del cable de 0,5 m.

  • Niquelado


● Este producto tiene un cable preinstalado para su uso en pruebas.
● Como es un conjunto de 6 colores, se pueden usar diferentes colores para adaptarse al propósito de la prueba.

Especificaciones

1 unidad de 6 piezas

Número de modelo Corriente nominal Aislamiento Tensión nominal Rango de temperatura de funcionamiento L A B Alambre aplicable Peso (gramos
C-4-ASET-R 3A PVC AC125V -5°C a 60°C 0,5 m 60 14.1 UL
1007
(AWG26)
6.83
C-4-BSET-R 2A 48 10 4.67
C-4-CSET-R 1A 38 10 3.67

● Establecer contenido: rojo, negro, verde, blanco, amarillo, azul

Más información

Alligator Clip/6 Color Harness Set: imagen relacionada

Número de Parte
C-4-ASET-R
C-4-BSET-R
C-4-CSET-R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)

6 piezas por paquete

Disponible

6 Días o más

3

6 piezas por paquete

Disponible

6 Días o más

2

6 piezas por paquete

Disponible

6 Días o más

1

Cargando…

  1. 1

Terminales para prueba de medición

Características

● A wide range of probes and terminals convenient for measuring and testing purposes are available
● Insulated terminals for testing are available
● EN standard acquired CE marking compatible products are also available

Especificaciones comunes

Sobre combinaciones

About Combinations

● Universal terminals popular for general measuring and testing purposes are available in wide variety at competitive prices.
● Terminals with insulating cover are, with the exception of a few, CE mark compatible products that have acquired European EN standards. These include some products that have acquired the UL standard, allowing for use with greater peace of mind.

Información básica

Categoría Pinza Color Otros Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -5 ~ 60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico