(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Envío inmediato, arnés de conector de medio paso de PCR (contramedida EMI)

Envío inmediato, arnés de conector de medio paso de PCR (contramedida EMI)
  • Descuento por volumen

Entrega rápida. Nos especializamos en longitudes de núcleos populares • cantidades


● Cables que admiten dispositivos FA, como tarjetas de E / S.
● Se puede utilizar para placas de E / S Contec, etc.
● El conector adoptado es altamente confiable y está fabricado en Japón (fabricado por Honda Tsushin Kogyo).

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí

Especificaciones

PCR Half Pitch Connector Harness (EMI Countermeasure):Related Image

tipo de conectorTipo de especificación de formaEsquema de dibujo de imagenNúmero de núcleosLargo total
(m)
ZPCR

Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.
H
(Hembra)
Arnés de conector de medio paso de PCR (contramedida EMI): imagen relacionada960.5


1


3
HH
(Mujer / mujer)
Arnés de conector de medio paso de PCR (contramedida EMI): imagen relacionada

Más información

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 3
Tolerancia+20 mm+50 mm
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte
ZPCR-H-96-3
ZPCR-HH-96-0.5
ZPCR-HH-96-1
ZPCR-HH-96-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCN2 Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pieza final3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra3

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Montaje en panel macho Contacto Bronce fosforado Parte de contacto Chapado en oro
Aislante Resina PBT (GF) UL94V-0, negro
Carcasa Zinc fundido a presión Niquelado
Conector hembra Contacto Bronce fosforado Parte de contacto Chapado en oro
Aislante Resina PBT (GF) UL94V-0, negro
Carcasa Acero Niquelado

Diagrama de disposición de contacto

Información básica

Tipo de conector PCR Fabricante del conector Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura a presión Forma de cable Redondo capucha Protección EMI Metal
CN1 Hembra Numero de nucleos 96 Tensión nominal de cable(V) 30
Blindaje 1 capa Cable estándar (UL / CSA) UL Color del cable Armada
Par trenzado Incluido AWG 28 Método de anclaje del conector Cerradura de resorte

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico