(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/2/2020 el día a 9:00 am el día 1/3/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 p.m. 2/29/2020 to 9:00 a.m. (CST) 3/1/2020. We apologize for the inconvenience.

Cable de contramedida de alta EMI

Cable de contramedida de alta EMI

Cable y capucha resistentes al ruido utilizados.

  • PLC
  • Contramedida EMI
  • Soldadura a presión
  • Chapado en oro
  • Doble escudo
  • DI/O

● Cables que cuentan con conectores PCR compatibles con varios dispositivos de control, como tarjetas de E / S. Cables de modelo de alta contramedida EMI que cuentan con cables de par trenzado de blindaje de dos capas y una cubierta de fundición a presión para el conector.


· El escudo está conectado dentro del capó

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

High EMI Countermeasures Cable:Related Image

tipo de conectorTipo de especificación de formaDibujo de imagen de esquema (Unidad: mm)Número de núcleosLongitud especificada (m)
WPCR
Con contramedidas EMI
Campana de metal

Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.













Cable
NA28WSH

Misumi Original
S
(Hembra)
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada200.2

~

50


Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
28
36
50
96
SS
(Mujer / mujer)
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada20
28
36
50
96
SY
(Terminal hembra / Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada20
28
36
50
96
ST
(Cables femeninos / sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada20
28
36
50
96

Más información

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte
WPCR-S-20-[0.2-50/0.1]
WPCR-S-28-[0.2-50/0.1]
WPCR-S-36-[0.2-50/0.1]
WPCR-S-50-[0.2-50/0.1]
WPCR-S-96-[0.2-50/0.1]
WPCR-SS-20-[0.2-50/0.1]
WPCR-SS-28-[0.2-50/0.1]
WPCR-SS-36-[0.2-50/0.1]
WPCR-SS-50-[0.2-50/0.1]
WPCR-SS-96-[0.2-50/0.1]
WPCR-ST-20-[0.2-50/0.1]
WPCR-ST-28-[0.2-50/0.1]
WPCR-ST-36-[0.2-50/0.1]
WPCR-ST-50-[0.2-50/0.1]
WPCR-ST-96-[0.2-50/0.1]
WPCR-SY-20-[0.2-50/0.1]
WPCR-SY-28-[0.2-50/0.1]
WPCR-SY-36-[0.2-50/0.1]
WPCR-SY-50-[0.2-50/0.1]
WPCR-SY-96-[0.2-50/0.1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar CN2 Numero de nucleos Longitud especificada
(m)

8 Días o más

Pieza final200.2 ~ 50

8 Días o más

Pieza final280.2 ~ 50

8 Días o más

Pieza final360.2 ~ 50

8 Días o más

Pieza final500.2 ~ 50

8 Días o más

Pieza final960.2 ~ 50

8 Días o más

Hembra200.2 ~ 50

8 Días o más

Hembra280.2 ~ 50

8 Días o más

Hembra360.2 ~ 50

8 Días o más

Hembra500.2 ~ 50

8 Días o más

Hembra960.2 ~ 50

8 Días o más

Alambres sueltos200.2 ~ 50

8 Días o más

Alambres sueltos280.2 ~ 50

8 Días o más

Alambres sueltos360.2 ~ 50

8 Días o más

Alambres sueltos500.2 ~ 50

8 Días o más

Alambres sueltos960.2 ~ 50

8 Días o más

Terminal Y200.2 ~ 50

8 Días o más

Terminal Y280.2 ~ 50

8 Días o más

Terminal Y360.2 ~ 50

8 Días o más

Terminal Y500.2 ~ 50

8 Días o más

Terminal Y960.2 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Montaje en panel macho Contacto Bronce fosforado Parte de contacto Chapado en oro
Aislante Resina PBT (GF) UL94V-0, negro
Carcasa Zinc fundido a presión Niquelado
Conector hembra Contacto Bronce fosforado Parte de contacto Chapado en oro
Aislante Resina PBT (GF) UL94V-0, negro
Carcasa Acero Niquelado

Diagrama de disposición de contacto

Información básica

Tipo de conector PCR Fabricante del conector Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura a presión Forma de cable Redondo capucha Protección EMI Metal
CN1 Hembra Tensión nominal de cable(V) 30 Blindaje 2 capa
Cable estándar (UL / CSA) UL Color del cable Armada Par trenzado Incluido
AWG 28 Método de anclaje del conector Cerradura de resorte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico