(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Cable de contramedida de alta EMI IEEE1284 (MDR)

Cable de contramedida de alta EMI IEEE1284 (MDR)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cable de contramedida de alta EMI IEEE1284 (MDR)
  • Cable de contramedida de alta EMI IEEE1284 (MDR)
  • Cable de contramedida de alta EMI IEEE1284 (MDR)

Modelo de contramedidas de alta EMI con cables de doble blindaje

  • PLC
  • Contramedida EMI
  • Soldadura a presión
  • Chapado en oro
  • Doble escudo

● Un cable con conector IEEE1284 que admite varios modelos de equipos de control, como servo controladores. Los cables cuentan con cables de par trenzado blindado de dos capas para un alto rendimiento de contramedidas EMI.
● Al aprovechar el número de modificación / personalizado gratuito, se pueden realizar cambios de conexión personalizados e impresión de tubos de marca, etc.
Método de especificación >> Haga clic aquí
● Los cables IEEE que cuentan con conductores IEEE gruesos se pueden manejar con "Web Design Harness Plus".


· El escudo está conectado a la campana.
· El cable admite una clasificación de 30 V.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

Conector
Tipo
Especificación de la forma
Tipo
Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm)Número de núcleosLongitud especificada
(m)
WSHPKZ
Con capucha fundida a presión
Tipo de contramedida EMI
Bloqueo de un toque

WSHPT
Con capucha de plástico
Tipo de contramedida EMI
Bloqueo de un toque

WSHPF
Con capucha de plástico

* 40 núcleos no está disponible
Bloqueo de un toque

WSHPFJS
Con capucha de plástico

* 40 núcleos no está disponible
Bloqueo de rosca de tornillo Jack

Sumitomo 3M

Cable
NA28WSH

Misumi Original

P
(macho)
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada140.2
~
50

Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
20
26
36
40
50
PP
(Masculino masculino)
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada14
20
26
36
40
50
PY
(Terminal macho / Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada14
20
26
36
40
50
PT
(Cables masculinos / sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada14
20
26
36
40
50
Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte
WSHPF-P-14-[0.2-50/0.1]
WSHPF-P-20-[0.2-50/0.1]
WSHPF-P-26-[0.2-50/0.1]
WSHPF-P-36-[0.2-50/0.1]
WSHPF-P-50-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PP-14-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PP-20-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PP-26-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PP-36-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PP-50-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PT-14-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PT-20-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PT-26-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PT-36-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PT-50-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PY-14-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PY-20-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PY-26-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PY-36-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PY-50-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-P-14-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-P-20-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-P-26-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-P-36-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-P-50-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PP-14-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PP-20-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PP-26-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PP-36-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PP-50-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PT-14-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PT-20-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PT-26-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PT-36-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PT-50-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PY-14-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PY-20-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PY-26-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PY-36-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PY-50-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-P-14-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-P-20-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-P-26-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-P-36-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-P-40-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-P-50-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PP-14-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PP-20-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PP-26-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PP-36-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PP-40-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PP-50-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PT-14-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PT-20-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PT-26-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PT-36-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PT-40-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PT-50-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PY-14-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PY-20-[0.2-50/0.1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar capucha Tornillo de capucha CN2 Numero de nucleos Longitud especificada
(m)

7 Días o más

PlásticoUn toquePieza final140.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toquePieza final200.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toquePieza final260.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toquePieza final360.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toquePieza final500.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toqueMacho140.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toqueMacho200.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toqueMacho260.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toqueMacho360.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toqueMacho500.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toqueAlambres sueltos140.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toqueAlambres sueltos200.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toqueAlambres sueltos260.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toqueAlambres sueltos360.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toqueAlambres sueltos500.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toqueTerminal Y140.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toqueTerminal Y200.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toqueTerminal Y260.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toqueTerminal Y360.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoUn toqueTerminal Y500.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Pieza final140.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Pieza final200.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Pieza final260.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Pieza final360.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Pieza final500.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Macho140.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Macho200.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Macho260.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Macho360.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Macho500.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Alambres sueltos140.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Alambres sueltos200.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Alambres sueltos260.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Alambres sueltos360.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Alambres sueltos500.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Terminal Y140.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Terminal Y200.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Terminal Y260.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Terminal Y360.2 ~ 50

7 Días o más

PlásticoTornillo corto M2.6Terminal Y500.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toquePieza final140.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toquePieza final200.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toquePieza final260.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toquePieza final360.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toquePieza final400.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toquePieza final500.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toqueMacho140.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toqueMacho200.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toqueMacho260.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toqueMacho360.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toqueMacho400.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toqueMacho500.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toqueAlambres sueltos140.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toqueAlambres sueltos200.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toqueAlambres sueltos260.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toqueAlambres sueltos360.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toqueAlambres sueltos400.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toqueAlambres sueltos500.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toqueTerminal Y140.2 ~ 50

7 Días o más

Protección EMI fundida a presiónUn toqueTerminal Y200.2 ~ 50

Cargando…

Fabricantes compatibles y nombres de series

Nombre del Fabricante Nombre de la serie
AMP CHAMP 50
Hirose Electric Co., Ltd. DXM (Nota)
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. TX10
Honda Tsushin Kogyo Co., Ltd. NPC
DDK Ltd. DHA
Fujitsu Limited Tipo 240R
Yamaichi Electronics Co., Ltd. NCS/NCP

(Note) Please note that these are not compatible with the DX Series by Hirose Electric Co., Ltd.

Diagrama de disposición de contacto

Tabla de combinación de conector x campana

EMI Countermeasure Plastic Hood One-touch Lock EMI Countermeasure Metal Hood One-touch Lock Contramedidas EMI Fijación de tornillo de campana de plástico Tornillo de cubierta de plástico de uso general para tornillos Cubierta de plástico de uso general con cerradura de un toque
103** -3210-00 103** -A200-00 103** -52S0-00S 103** -52A0-008 103** -52F0-008
Macho Conector de tipo de soldadura a presión 101** -6000EL ○ (Excepto 68 núcleos) ○ (Excepto 68 núcleos) ○ (Excepto 68 núcleos)
Hembra Conector de tipo de soldadura 101** -3000PE x x
Tipo de soldadura a presión Montaje en panel 102** -0200EL x x x x x

○ = Combination available x = Combination unavailable

· Los conectores se pueden acoplar si tienen los mismos números de núcleo y son una combinación de macho <:> hembra.

Alambre compatible

Tipo AWG
Tipo de soldadura a presión Conector macho Se pueden usar cables trenzados AWG28 o cables trenzados de 0.08 mm2 (recubrimiento OD 0.70 mm o menos) y cables de tipo fijo azul marino.
* No se pueden usar cables planos. (Nota)
Tipo de soldadura Conector macho AWG24 a 30 o 0.2 mm2 a 0.05 mm2 (no se pueden usar cables planos). * Preste atención al diámetro exterior terminado de los cables.
Tipo de soldadura a presión Montaje en panel (hembra) AWG28 o 0.08 mm2, cables planos de paso de 1.27 mm (no se pueden usar cables sueltos) *

Clasificación

Artículo Especificación Condiciones
Corriente 0,5 A o menos Corriente permitida entre contactos acoplados
Voltaje 150 V CA / 200 V CC o menos Se refiere al voltaje máximo de CC o CA (valor efectivo) que se puede aplicar continuamente bajo la temperatura ambiente nominal
Temperatura ambiente -55°C ~ +85°C Se refiere al rango de temperatura que se puede usar continuamente bajo condiciones de carga máxima

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia al contacto Valor inicial de 35 mΩ o menos
Para el contacto después de la prueba mecánica o la prueba ambiental, el valor de resistencia aumentada debe ser de 25 mΩ o menos
Incluye resistencia a granel de contactos. Corriente medida de resistencia de 1.5 mA y voltaje de liberación de 20 mV basado en el método de prueba de caída de voltaje.
(Basado en la combinación con conectores de medio paso de Sumitomo 3M)
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más Aplique 500 V CC entre los contactos adyacentes y mida la resistencia después de 1 min.
Resistencia de voltaje Sin ruptura dieléctrica de arco Aplique 500 V CA entre los contactos contiguos durante 1 minuto.
La corriente de fuga es de 1 mA en el momento de la medición.

Propiedades mecánicas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de retención de contacto 1 kg o más
(El montaje en panel tipo soldadura por presión es de 0.8 kg o más)
Mida la fuerza de retención del contacto cuando se aplica tensión a la velocidad de 5 mm / min entre el cuerpo del conector y el contacto instalado.
Fuerza de inserción y extracción por polo único · Fuerza de inserción: 150 go menos
/ Fuerza de extracción: 40 go más
La fuerza total de inserción / extracción para la inserción / extracción de montaje en panel / enchufe aplicada a un solo polo se adopta como la fuerza de inserción / extracción de un solo polo. (Basado en la combinación con enchufes de Sumitomo 3M) La velocidad de inserción / extracción es de 5 mm / min.
Test de vibración 1) 1 μsec o menos desconexión instantánea
2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
10 a 55 HZ, inserción y extracción durante 1 min, amplitud de 1,52 mm o 10 G en direcciones XYZ durante 2 horas cada una
Prueba de impacto 1) 1 μsec o menos desconexión instantánea
2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
50 G, 11 ms direcciones XYZ, 3 veces cada una (18 veces en total)
MIL-STD-202E201A
Resistencia solvente 1) La indicación es clara
2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
3 minutos de limpieza ultrasónica en solvente de tricloroetano freón 1-1-1
MIL-STD-202E213B
Durabilidad 1) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
Sin embargo, los valores iniciales en la inserción y extracción deben ser ± 20%
50 veces de inserción y extracción (velocidad de 360 a 600 veces / hora)
MIL-STD-202E215

Propiedades de resistencia ambiental

Artículo Condiciónes de la prueba Cumplimiento de normas
Prueba de humedad 10 ciclos (-10°C a + 65°C, 95% HR) MIL-STD-202E106D
Prueba del spray de sal 35°C, 5% de concentración, 48 h. MIL-STD-202E101D
Prueba de choque térmico 5 ciclos de -55°C:> + 25°C:> + 85°C:> + 25°C MIL-STD-202E107D
Prueba de humedad (temperatura regulada) 40°C, 95% HR, 96 h. MIL-STD-202E103D
Prueba de vida a alta temperatura 85°C, 1,000 h., Corriente nominal x 110% de corriente nominal MIL-STD-202E108D
Gas H2S Concentración 3 ± 1 PPM, 40°C, 70 a 85% HR, 96 h. JEIDA-25-1974 (excepto el tapón de soldadura)

Información básica

Tipo de conector IEEE Fabricante del conector Sumitomo 3M Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura a presión Forma de cable Redondo CN1 Macho
Tensión nominal de cable(V) 30 Blindaje 2 capa Cable estándar (UL / CSA) UL
Color del cable Armada Par trenzado Incluido AWG 28
Método de anclaje del conector Un toque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico